Cartuccia batteria di ricambio APC n. 46

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 46 Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 46 Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 46 Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 46 Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 46 Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 46 Anteriore sinistro
Green Premium™
RoHS
  • La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

  • Include: Tutti i connettori richiesti, Guida al riciclaggio delle batterie, Guida di installazione, Imballaggio riutilizzabile

Visualizza la panoramica sul prodotto

RBC46 Caratteristiche

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 46
La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.
Include: Tutti i connettori richiesti, Guida al riciclaggio delle batterie, Guida di installazione, Imballaggio riutilizzabile

Cartucce batteria di ricambio Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

Spese postali prepagate per un partner di riciclo vicino (la disponibilità varia in base al paese)
Garantisce il riciclo quasi al 100% delle vecchie batterie, proteggendo l'ambiente.
Totalmente assemblato per sostituzione a caldo estremamente semplice
Gli RBC APC sono sicuri e affidabili, e includono il numero minimo di connessioni per risparmiare tempo prezioso. Siccome gli RBC APC sono sostituibili a caldo, non arrestare la rete per installarli.
Imballi riutilizzabili con istruzioni chiare per il corretto smaltimento delle batterie esaurite.
Comodo, semplice ed ecologico.

Compatibilità

Batterie di lunga durata
Progettato da APC by Schneider Electric esclusivamente per gli UPS APC, per la totale compatibilità con il sistema di gestione intelligente delle batterie.
Compatibilità UPS garantita
Verificato e approvato per il ripristino del rendimento dell'UPS APC. Gestione di certificazioni di sicurezza dell'UPS (UL, VDE, CSA) e politica di salvaguardia della durata delle apparecchiature (se applicabile).

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Oman, Pakistan, Portogallo, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5 anni
Quantità RBC™
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
112mm, 11.2cm
Larghezza massima
99mm, 9.9cm
Profondità massima
74mm, 7.4cm
Peso senza imballaggio
1.7kg
Peso con imballaggio
1.96kg
Altezza imballaggio
159mm, 15.9cm
Larghezza imballaggio
178mm, 17.8cm
Profondità imballaggio
184mm, 18.4cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione
Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi