Cartuccia batteria di ricambio APC n. 44J

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 44J Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 44J Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 44J Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 44J Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 44J Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 44J Anteriore sinistro
Green Premium™
RoHS
  • La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

  • Include: Tutti i connettori richiesti, Guida al riciclaggio delle batterie, Guida di installazione, Passerelle o armadietti di metallo per batterie, Imballaggio ...

Visualizza la panoramica sul prodotto

RBC44J Caratteristiche

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 44J
La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.
Include: Tutti i connettori richiesti, Guida al riciclaggio delle batterie, Guida di installazione, Passerelle o armadietti di metallo per batterie, Imballaggio riutilizzabile
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)

Cartucce batteria di ricambio Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

Totalmente assemblato per sostituzione a caldo estremamente semplice
Gli RBC APC sono sicuri e affidabili, e includono il numero minimo di connessioni per risparmiare tempo prezioso. Siccome gli RBC APC sono sostituibili a caldo, non arrestare la rete per installarli.
Spese postali prepagate per un partner di riciclo vicino (la disponibilità varia in base al paese)
Garantisce il riciclo quasi al 100% delle vecchie batterie, proteggendo l'ambiente.
Imballi riutilizzabili con istruzioni chiare per il corretto smaltimento delle batterie esaurite.
Comodo, semplice ed ecologico.

Compatibilità

Batterie di lunga durata
Progettato da APC by Schneider Electric esclusivamente per gli UPS APC, per la totale compatibilità con il sistema di gestione intelligente delle batterie.
Compatibilità UPS garantita
Verificato e approvato per il ripristino del rendimento dell'UPS APC. Gestione di certificazioni di sicurezza dell'UPS (UL, VDE, CSA) e politica di salvaguardia della durata delle apparecchiature (se applicabile).

Distribuzione prodotti

Svizzera, Repubblica Ceca, Francia, Giappone, Corea del Sud, Marocco, Norvegia, Slovenia, Slovacchia

Uscita

Tensione di uscita della batteria
192 V

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Montaggio batteria
Cartuccia batterie chiusa
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5 anni
Nota sulla batteria ermetica sostitutiva
Ogni unità RBC44J include due moduli batterie.
Quantità RBC™
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
122mm, 12.2cm
Larghezza massima
197mm, 19.7cm
Profondità massima
597mm, 59.7cm
Peso senza imballaggio
34.55kg
Peso con imballaggio
37.27kg
Altezza imballaggio
226mm, 22.6cm
Larghezza imballaggio
409mm, 40.9cm
Profondità imballaggio
781mm, 78.1cm
Unità per pallet
12.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione, 30 giorni (solo Giappone)

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi