Cartuccia batteria di ricambio APC n. 33

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 33 Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 33 Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 33 Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 33 Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 33 Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 33 Anteriore sinistro
Green Premium™
RoHS
  • La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

  • Include: Tutti i connettori richiesti, Guida al riciclaggio delle batterie, Guida di installazione, Imballaggio riutilizzabile

Visualizza la panoramica sul prodotto

RBC33 Caratteristiche

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 33
La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.
Include: Tutti i connettori richiesti, Guida al riciclaggio delle batterie, Guida di installazione, Imballaggio riutilizzabile
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.

Cartucce batteria di ricambio Caratteristiche e vantaggi

Compatibilità

Compatibilità UPS garantita
Verificato e approvato per il ripristino del rendimento dell'UPS APC. Gestione di certificazioni di sicurezza dell'UPS (UL, VDE, CSA) e politica di salvaguardia della durata delle apparecchiature (se applicabile).
Batterie di lunga durata
Progettato da APC by Schneider Electric esclusivamente per gli UPS APC, per la totale compatibilità con il sistema di gestione intelligente delle batterie.

Convenienza

Imballi riutilizzabili con istruzioni chiare per il corretto smaltimento delle batterie esaurite.
Comodo, semplice ed ecologico.
Spese postali prepagate per un partner di riciclo vicino (la disponibilità varia in base al paese)
Garantisce il riciclo quasi al 100% delle vecchie batterie, proteggendo l'ambiente.
Totalmente assemblato per sostituzione a caldo estremamente semplice
Gli RBC APC sono sicuri e affidabili, e includono il numero minimo di connessioni per risparmiare tempo prezioso. Siccome gli RBC APC sono sostituibili a caldo, non arrestare la rete per installarli.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Montaggio batteria
Armadio batterie chiuso
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5 anni
Quantità RBC™
1
Blocchi batteria per serie
2
Capacità Volt-Amp-Ora Batteria
216

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
197mm, 19.7cm
Larghezza massima
149mm, 14.9cm
Profondità massima
64mm, 0.0cm
Peso senza imballaggio
5.33kg
Peso con imballaggio
5.91kg
Altezza imballaggio
305mm, 30.5cm
Larghezza imballaggio
229mm, 22.9cm
Profondità imballaggio
102mm, 10.2cm
Colore
Carbone

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
0 - 40 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 3048metri

Conformità

Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione
Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi