Cartuccia batteria di ricambio APC n. 26
-
La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.
-
Include: Tutti i connettori richiesti, Guida al riciclaggio delle batterie, Guida di installazione, Imballaggio riutilizzabile
RBC26 Caratteristiche
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 26
La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.
Include: Tutti i connettori richiesti, Guida al riciclaggio delle batterie, Guida di installazione, Imballaggio riutilizzabile
Cartucce batteria di ricambio Caratteristiche e vantaggi
Convenienza
Totalmente assemblato per sostituzione a caldo estremamente semplice
Gli RBC APC sono sicuri e affidabili, e includono il numero minimo di connessioni per risparmiare tempo prezioso. Siccome gli RBC APC sono sostituibili a caldo, non arrestare la rete per installarli.
Spese postali prepagate per un partner di riciclo vicino (la disponibilità varia in base al paese)
Garantisce il riciclo quasi al 100% delle vecchie batterie, proteggendo l'ambiente.
Imballi riutilizzabili con istruzioni chiare per il corretto smaltimento delle batterie esaurite.
Comodo, semplice ed ecologico.
Compatibilità
Batterie di lunga durata
Progettato da APC by Schneider Electric esclusivamente per gli UPS APC, per la totale compatibilità con il sistema di gestione intelligente delle batterie.
Compatibilità UPS garantita
Verificato e approvato per il ripristino del rendimento dell'UPS APC. Gestione di certificazioni di sicurezza dell'UPS (UL, VDE, CSA) e politica di salvaguardia della durata delle apparecchiature (se applicabile).
Distribuzione prodotti
Canada, Svizzera, Repubblica Ceca, Germania, Francia, Grecia, Italia, Corea del Sud, Marocco, Polonia, Russia, Slovenia, Stati Uniti
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
3 - 5 anni
Quantità RBC
1
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
94mm, 9.4cm
Larghezza massima
323mm, 32.3cm
Profondità massima
406mm, 40.6cm
Peso senza imballaggio
20.73kg
Peso con imballaggio
21.82kg
Altezza imballaggio
248mm, 24.8cm
Larghezza imballaggio
478mm, 47.8cm
Profondità imballaggio
533mm, 53.3cm
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
1 anno con riparazione o sostituzione
Offerta sostenibile Stato
RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione
Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione