I nostri marchi

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 118J

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 118J Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 118J Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 118J Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 118J Anteriore sinistro
RoHS
  • La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

  • Include: Tutti i connettori richiesti, Guida al riciclaggio delle batterie, Guida di installazione, Imballaggio riutilizzabile

Visualizza la panoramica sul prodotto

APCRBC118J Caratteristiche

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 118J
La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.
Include: Tutti i connettori richiesti, Guida al riciclaggio delle batterie, Guida di installazione, Imballaggio riutilizzabile
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.

Cartucce batteria di ricambio Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

Totalmente assemblato per sostituzione a caldo estremamente semplice
Gli RBC APC sono sicuri e affidabili, e includono il numero minimo di connessioni per risparmiare tempo prezioso. Siccome gli RBC APC sono sostituibili a caldo, non arrestare la rete per installarli.
Spese postali prepagate per un partner di riciclo vicino (la disponibilità varia in base al paese)
Garantisce il riciclo quasi al 100% delle vecchie batterie, proteggendo l'ambiente.
Imballi riutilizzabili con istruzioni chiare per il corretto smaltimento delle batterie esaurite.
Comodo, semplice ed ecologico.

Compatibilità

Batterie di lunga durata
Progettato da APC by Schneider Electric esclusivamente per gli UPS APC, per la totale compatibilità con il sistema di gestione intelligente delle batterie.
Compatibilità UPS garantita
Verificato e approvato per il ripristino del rendimento dell'UPS APC. Gestione di certificazioni di sicurezza dell'UPS (UL, VDE, CSA) e politica di salvaguardia della durata delle apparecchiature (se applicabile).

Distribuzione prodotti

Albania, Austria, Australia, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Bulgaria, Canada, Svizzera, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Macedonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Stati Uniti

Uscita

Tensione di uscita della batteria
120 V

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Montaggio batteria
Cartuccia batterie chiusa
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5 anni
Quantità RBC™
1
Blocchi batteria per serie
10

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
76mm, 7.6cm
Larghezza massima
203mm, 20.3cm
Profondità massima
584mm, 58.4cm
Peso senza imballaggio
22.27kg
Peso con imballaggio
25.18kg
Altezza imballaggio
228mm, 22.8cm
Larghezza imballaggio
393mm, 39.3cm
Profondità imballaggio
761mm, 76.1cm
Unità per pallet
12.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Garanzia standard
30 giorni

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi