I nostri marchi

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 116

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 116 Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 116 Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 116 Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC n. 116 Anteriore sinistro
Green Premium™
RoHS
  • La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

Visualizza la panoramica sul prodotto

APCRBC116 Caratteristiche

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 116
La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Batterie esterne di tipo "plug and play"
    Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta ai carichi in fase di ampliamento del tempo di autonomia dell'UPS.

Cartucce batteria di ricambio Caratteristiche e vantaggi

Compatibilità

Compatibilità UPS garantita
Verificato e approvato per il ripristino del rendimento dell'UPS APC. Gestione di certificazioni di sicurezza dell'UPS (UL, VDE, CSA) e politica di salvaguardia della durata delle apparecchiature (se applicabile).
Batterie di lunga durata
Progettato da APC by Schneider Electric esclusivamente per gli UPS APC, per la totale compatibilità con il sistema di gestione intelligente delle batterie.

Convenienza

Imballi riutilizzabili con istruzioni chiare per il corretto smaltimento delle batterie esaurite.
Comodo, semplice ed ecologico.
Spese postali prepagate per un partner di riciclo vicino (la disponibilità varia in base al paese)
Garantisce il riciclo quasi al 100% delle vecchie batterie, proteggendo l'ambiente.
Totalmente assemblato per sostituzione a caldo estremamente semplice
Gli RBC APC sono sicuri e affidabili, e includono il numero minimo di connessioni per risparmiare tempo prezioso. Siccome gli RBC APC sono sostituibili a caldo, non arrestare la rete per installarli.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Tensione di uscita della batteria
48 V

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Montaggio batteria
Cartuccia batterie chiusa
Posizionamento batteria
Batteria interna
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5 anni
Quantità RBC™
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
89mm, 8.9cm
Larghezza massima
165mm, 16.5cm
Profondità massima
419mm, 41.9cm
Peso senza imballaggio
10.45kg
Peso con imballaggio
11.36kg
Altezza imballaggio
190mm, 19.0cm
Larghezza imballaggio
292mm, 29.2cm
Profondità imballaggio
546mm, 54.6cm
Colore
Nero
Unità per pallet
24.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione
Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi