Cartuccia batteria di ricambio APC #44 per EUROBAT con 2 anni di garanzia

Cartuccia batteria di ricambio APC #44 per EUROBAT con 2 anni di garanzia Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC #44 per EUROBAT con 2 anni di garanzia Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC #44 per EUROBAT con 2 anni di garanzia Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC #44 per EUROBAT con 2 anni di garanzia Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC #44 per EUROBAT con 2 anni di garanzia Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC #44 per EUROBAT con 2 anni di garanzia Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC #44 per EUROBAT con 2 anni di garanzia Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC #44 per EUROBAT con 2 anni di garanzia Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC #44 per EUROBAT con 2 anni di garanzia Anteriore sinistro
Cartuccia batteria di ricambio APC #44 per EUROBAT con 2 anni di garanzia Anteriore sinistro
RoHS
  • La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

  • Include: Tutti i connettori richiesti, Guida al riciclaggio delle batterie, Guida di installazione, Passerelle o armadietti di metallo per batterie, Imballaggio ...

Visualizza la panoramica sul prodotto

RBC44EB Caratteristiche

Cartuccia batteria di ricambio APC #44 per EUROBAT con 2 anni di garanzia
La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.
Include: Tutti i connettori richiesti, Guida al riciclaggio delle batterie, Guida di installazione, Passerelle o armadietti di metallo per batterie, Imballaggio riutilizzabile
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)

Cartucce batteria di ricambio Caratteristiche e vantaggi

Compatibilità

Compatibilità UPS garantita
Verificato e approvato per il ripristino del rendimento dell'UPS APC. Gestione di certificazioni di sicurezza dell'UPS (UL, VDE, CSA) e politica di salvaguardia della durata delle apparecchiature (se applicabile).
Batterie di lunga durata
Progettato da APC by Schneider Electric esclusivamente per gli UPS APC, per la totale compatibilità con il sistema di gestione intelligente delle batterie.

Convenienza

Spese postali prepagate per un partner di riciclo vicino (la disponibilità varia in base al paese)
Garantisce il riciclo quasi al 100% delle vecchie batterie, proteggendo l'ambiente.
Imballi riutilizzabili con istruzioni chiare per il corretto smaltimento delle batterie esaurite.
Comodo, semplice ed ecologico.
Totalmente assemblato per sostituzione a caldo estremamente semplice
Gli RBC APC sono sicuri e affidabili, e includono il numero minimo di connessioni per risparmiare tempo prezioso. Siccome gli RBC APC sono sostituibili a caldo, non arrestare la rete per installarli.

Distribuzione prodotti

Albania, Austria, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Serbia e Montenegro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, Slovenia, Slovacchia

Uscita

Tensione di uscita della batteria
192 V

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Montaggio batteria
Cartuccia batterie chiusa
Durata prevista della batteria (anni)
8-10
Nota sulla batteria ermetica sostitutiva
Each RBC44EB consists of 2 battery modules.
Quantità RBC™
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
122mm, 12.2cm
Larghezza massima
197mm, 19.7cm
Profondità massima
597mm, 59.7cm
Peso senza imballaggio
34.56kg
Peso con imballaggio
37.28kg
Altezza imballaggio
226mm, 22.6cm
Larghezza imballaggio
409mm, 40.9cm
Profondità imballaggio
781mm, 78.1cm
Colore
Nero
Unità per pallet
12.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi