I nostri marchi

Bypass esterno MGE Galaxy 400 kVA, 400 V (TNS)

Bypass esterno MGE Galaxy 400 kVA, 400 V (TNS) Anteriore sinistro
Bypass esterno MGE Galaxy 400 kVA, 400 V (TNS) Anteriore sinistro
Bypass esterno MGE Galaxy 400 kVA, 400 V (TNS) Anteriore sinistro
Bypass esterno MGE Galaxy 400 kVA, 400 V (TNS) Anteriore destro
Bypass esterno MGE Galaxy 400 kVA, 400 V (TNS) Anteriore frontale
Bypass esterno MGE Galaxy 400 kVA, 400 V (TNS) Back
Bypass esterno MGE Galaxy 400 kVA, 400 V (TNS) Anteriore sinistro
Bypass esterno MGE Galaxy 400 kVA, 400 V (TNS) Anteriore destro
Bypass esterno MGE Galaxy 400 kVA, 400 V (TNS) Anteriore frontale
Bypass esterno MGE Galaxy 400 kVA, 400 V (TNS) Back
  • Armadio esterno di bypass di manutenzione per configurazioni in parallelo integrate

  • Include: Guida di installazione, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

G55TH400H Caratteristiche

Bypass esterno MGE Galaxy 400 kVA, 400 V (TNS)
Armadio esterno di bypass di manutenzione per configurazioni in parallelo integrate
Include: Guida di installazione, Manuale utente

Galaxy 5500 Caratteristiche e vantaggi

Adattabilità

Design flessibile
Disponibile in una vasta gamma di configurazioni per adattarsi a qualsiasi ambiente operativo

Costo totale di gestione

Modalità ECO
Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
Notifica di errore predittivo.
Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
Input Power Factor Correction
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Ampio range di tensioni di ingresso
Progettato per ambienti elettrici gravosi per allungare la durata della batteria.

Sostenibilità

Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE

Facilità di manutenzione

Livelli di servizio multipli
Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
Supporto tecnico
Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.

Facilità di gestione

Display grafico LCD
Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
Si integra con StruxureWare Data Center Expert
Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.
Funzionalità di gestione via rete
Interfacce di gestione via rete dotate di funzionalità completa che consentono una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet
Indicatori a LED
Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria

Disponibilità

Caratteristiche elettriche avanzate
Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
Regolazione frequenza e tensione
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Possibilità di ridondanza in parallelo
È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema
Doppio ingresso rete di alimentazione
Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.
Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.
Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1905mm, 190.5cm
Larghezza massima
712mm, 71.2cm
Profondità massima
855mm, 85.5cm
Peso senza imballaggio
190.0kg
Peso con imballaggio
210.0kg
Altezza imballaggio
2030mm, 203.0cm
Larghezza imballaggio
860mm, 86.0cm
Profondità imballaggio
960mm, 96.0cm
Colore
Nero
Unità per pallet
1.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-20 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 3048metri

Conformità

Certificazioni
"CE", EN/IEC 60950-1, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, TÜV
Garanzia standard
1 anno (soltanto parti), Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Opzioni

Servizi