Batteria per notebook Toshiba Satellite 1900

Batteria per notebook Toshiba Satellite 1900 Anteriore sinistro
Batteria per notebook Toshiba Satellite 1900 Anteriore sinistro
Batteria per notebook Toshiba Satellite 1900 Anteriore sinistro
Batteria per notebook Toshiba Satellite 1900 Anteriore frontale
Batteria per notebook Toshiba Satellite 1900 Anteriore sinistro
Batteria per notebook Toshiba Satellite 1900 Anteriore frontale
  • Batterie per i principali marchi di notebook.

Visualizza la panoramica sul prodotto

LBCTS13R Caratteristiche

Batteria per notebook Toshiba Satellite 1900
Batterie per i principali marchi di notebook.

Batterie di sostituzione per notebook Caratteristiche e vantaggi

Compatibilità

Specifiche OEM
Conforme o superiore alle specifiche OEM.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uzbekistan, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
197mm, 19.68cm
Larghezza massima
165mm, 16.51cm
Profondità massima
38mm, 3.81cm
Peso senza imballaggio
0.75kg
Peso con imballaggio
0.84kg
Altezza imballaggio
273mm, 27.31cm
Larghezza imballaggio
216mm, 21.59cm
Profondità imballaggio
38mm, 3.81cm

Conformità

Certificazioni
CE
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi