I nostri marchi

Batteria per notebook IBM ThinkPad serie 600

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • Batterie per i principali marchi di notebook.

  • Include: Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

LBCIB11I Caratteristiche

Batteria per notebook IBM ThinkPad serie 600
Batterie per i principali marchi di notebook.
Include: Manuale utente

Batterie di sostituzione per notebook Caratteristiche e vantaggi

Compatibilità

Specifiche OEM
Conforme o superiore alle specifiche OEM.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Polonia, Portogallo, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
216mm, 21.59cm
Larghezza massima
127mm, 12.7cm
Profondità massima
51mm, 5.08cm
Peso senza imballaggio
0.68kg
Peso con imballaggio
0.91kg
Altezza imballaggio
229mm, 22.86cm
Larghezza imballaggio
140mm, 13.97cm
Profondità imballaggio
64mm, 6.35cm

Conformità

Certificazioni
"CE"
Garanzia standard
2 anni (difetto di fabbricazione)

Opzioni

Servizi