I nostri marchi

Batteria per notebook Compaq Presario 1010, 1020, 1030, 1060

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • Batterie per i principali marchi di notebook.

  • Include: Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

LBCCQ8I Caratteristiche

Batteria per notebook Compaq Presario 1010, 1020, 1030, 1060
Batterie per i principali marchi di notebook.
Include: Manuale utente

Batterie di sostituzione per notebook Caratteristiche e vantaggi

Compatibilità

Specifiche OEM
Conforme o superiore alle specifiche OEM.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Polonia, Portogallo, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
216mm, 21.6cm
Larghezza massima
57mm, 5.72cm
Profondità massima
127mm, 12.7cm
Peso senza imballaggio
0.68kg
Peso con imballaggio
0.92kg
Altezza imballaggio
229mm, 22.86cm
Larghezza imballaggio
70mm, 7.0cm
Profondità imballaggio
140mm, 13.98cm

Conformità

Certificazioni
"CE"
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi