Batteria per notebook Compaq Armada serie 6500

Batteria per notebook Compaq Armada serie 6500 Anteriore destro
Batteria per notebook Compaq Armada serie 6500 Anteriore destro
Batteria per notebook Compaq Armada serie 6500 Anteriore destro
Batteria per notebook Compaq Armada serie 6500 Anteriore destro
  • Batterie per i principali marchi di notebook.

Visualizza la panoramica sul prodotto

LBCCQ16 Caratteristiche

Batteria per notebook Compaq Armada serie 6500
Batterie per i principali marchi di notebook.

Batterie di sostituzione per notebook Caratteristiche e vantaggi

Compatibilità

Specifiche OEM
Conforme o superiore alle specifiche OEM.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Panama, Perù, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
292mm, 29.21cm
Larghezza massima
64mm, 6.35cm
Profondità massima
6mm, 0.64cm
Peso senza imballaggio
0.68kg
Peso con imballaggio
0.91kg
Altezza imballaggio
305mm, 30.48cm
Larghezza imballaggio
76mm, 7.62cm
Profondità imballaggio
19mm, 1.91cm

Conformità

Certificazioni
"CE"
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi