I nostri marchi

Batteria di ricambio APC n. 157

Batteria di ricambio APC n. 157 Anteriore sinistro
Batteria di ricambio APC n. 157 Anteriore sinistro
Batteria di ricambio APC n. 157 Anteriore sinistro
Batteria di ricambio APC n. 157 Anteriore sinistro
  • La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.

  • Include: Tutti i connettori richiesti, Guida al riciclaggio delle batterie, Passerelle o armadietti di metallo per batterie

Visualizza la panoramica sul prodotto

APCRBC157 Caratteristiche

Batteria di ricambio APC n. 157
La compatibilità degli RBC(TM) per il ripristino delle prestazioni dei gruppi di continuità secondo le specifiche originali è testata e certificata.
Include: Tutti i connettori richiesti, Guida al riciclaggio delle batterie, Passerelle o armadietti di metallo per batterie

Cartucce batteria di ricambio Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

Spese postali prepagate per un partner di riciclo vicino (la disponibilità varia in base al paese)
Garantisce il riciclo quasi al 100% delle vecchie batterie, proteggendo l'ambiente.
Imballi riutilizzabili con istruzioni chiare per il corretto smaltimento delle batterie esaurite.
Comodo, semplice ed ecologico.
Totalmente assemblato per sostituzione a caldo estremamente semplice
Gli RBC APC sono sicuri e affidabili, e includono il numero minimo di connessioni per risparmiare tempo prezioso. Siccome gli RBC APC sono sostituibili a caldo, non arrestare la rete per installarli.

Compatibilità

Batterie di lunga durata
Progettato da APC by Schneider Electric esclusivamente per gli UPS APC, per la totale compatibilità con il sistema di gestione intelligente delle batterie.
Compatibilità UPS garantita
Verificato e approvato per il ripristino del rendimento dell'UPS APC. Gestione di certificazioni di sicurezza dell'UPS (UL, VDE, CSA) e politica di salvaguardia della durata delle apparecchiature (se applicabile).

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Montaggio batteria
Cartuccia batterie chiusa
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5 anni
Quantità RBC™
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
83mm, 8.3cm
Larghezza massima
216mm, 21.6cm
Profondità massima
343mm, 34.3cm
Peso senza imballaggio
10.0kg
Peso con imballaggio
10.91kg
Altezza imballaggio
152mm, 15.2cm
Larghezza imballaggio
368mm, 36.8cm
Profondità imballaggio
495mm, 49.5cm
Colore
Nero
Unità per pallet
20.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 45 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi