Batteria agli ioni di litio per notebook Compaq Presario serie 1200/1600/1800

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • Batterie per i principali marchi di notebook.

Visualizza la panoramica sul prodotto

LBCCQ2I Caratteristiche

Batteria agli ioni di litio per notebook Compaq Presario serie 1200/1600/1800
Batterie per i principali marchi di notebook.

Batterie di sostituzione per notebook Caratteristiche e vantaggi

Compatibilità

Specifiche OEM
Conforme o superiore alle specifiche OEM.

Distribuzione prodotti

Andorra, Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guinea Equatoriale, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Iran, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Macedonia, Mali, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Ciad, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, XF, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Capacità della batteria (mAh)
2700
Tensione di uscita della batteria
14.4

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Ioni di litio
Capacità Volt-Amp-Ora Batteria
39

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
216mm, 21.6cm
Larghezza massima
127mm, 12.7cm
Profondità massima
51mm, 5.08cm
Peso senza imballaggio
0.92kg
Peso con imballaggio
0.92kg
Altezza imballaggio
229mm, 22.86cm
Larghezza imballaggio
140mm, 13.98cm
Profondità imballaggio
64mm, 6.36cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Operating Temperature
10 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0-15000metri
Temperatura di immagazzinamento
0 - 55 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0-15000metri

Conformità

Certificazioni
CE
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi