I nostri marchi

Batt 12V 500AH Enersys HX

Nessuna immagine del prodotto
Nessuna immagine del prodotto
  • Protezione adattabile ad alte prestazioni dell'alimentazione trifase in grado di soddisfare le esigenze specifiche di Datacenter di dimensioni medio-grandi, edifici ...

Visualizza la panoramica sul prodotto

BATT12HX500EN Caratteristiche

Batt 12V 500AH Enersys HX
Protezione adattabile ad alte prestazioni dell'alimentazione trifase in grado di soddisfare le esigenze specifiche di Datacenter di dimensioni medio-grandi, edifici e ambienti mission critical.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Libia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Siria, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Capacità della batteria (mAh)
500000

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
VRLA
Montaggio batteria
Cartuccia batterie chiusa
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5 anni

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
274mm, 27.4cm
Larghezza massima
173mm, 17.3cm
Profondità massima
341mm, 34.1cm
Peso senza imballaggio
49.8kg
Peso con imballaggio
49.8kg
Altezza imballaggio
274mm, 27.4cm
Larghezza imballaggio
173mm, 17.3cm
Profondità imballaggio
341mm, 34.1cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 35 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 70 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 3048metri

Conformità

Garanzia standard
1 anno (soltanto parti)

Opzioni

Servizi