Back-UPS RS 500VA
-
Protezione e backup batteria ad elevate prestazioni per sistemi informatici aziendali
-
Include: (1) Cavo di alimentazione IEC 1,2 m scollegabile, (1) Cavo di alimentazione IEC 1,8 m scollegabile, CD con software, Fascette di sistemazione cavi, Cavo ...
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile
BR500I Caratteristiche
Caratteristiche principali
Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
—
Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (300 W)
Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata
Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto (
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
300 Watt
/ 500VA
Connessioni di uscita
(3)
IEC 320 C13
(Backup batteria)
(3)
IEC 60320 C13
(Backup batteria)
(1)
IEC 60320 C13
(Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
(1)
IEC 320 C13
(Dispositivi di protezione contro le sovratensioni)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
IEC 60320 C14
Back-UPS RS 500VA
Protezione e backup batteria ad elevate prestazioni per sistemi informatici aziendali
Include: (1) Cavo di alimentazione IEC 1,2 m scollegabile, (1) Cavo di alimentazione IEC 1,8 m scollegabile, CD con software, Fascette di sistemazione cavi, Cavo telefonico, Cavo USB, Manuale utente, Scheda di garanzia
-
Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
-
Connettività USB
Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
Back-UPS RS Caratteristiche e vantaggi
Marketing features
Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
Corregge automaticamente condizioni di sottotensione e sovratensione, permettendo all'utente di continuare a lavorare senza far ricorso alle batterie. In questo modo si prolunga la durata delle batterie, si aumenta il tempo di autonomia e si incrementa la produttività.
Garanzia a vita di recovery dei dati
Massima tranquillità grazie ai servizi professionali di data recovery in caso di perdita dei dati provocata da un guasto dell'unità.
Connettività USB
Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Facilità di gestione
Gestione intelligente delle batterie
Il test di diagnostica e di carica della batteria controllato da un microprocessore garantisce la massima durata delle batterie.
Punti rettificabili di regolazione della tensione
Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
Sensibilità regolabile alla tensione
Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
Convenienza
Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
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
Interruttori automatici risettabili
Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Spazio sufficiente tra le prese per il collegamento degli alimentatori
Protegge gli apparati muniti di grossi alimentatori senza bloccare l'accesso alle altre prese.
Protezione
Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Prese solo filtrate e protette con alimentazione di emergenza da batteria
Riserva la potenza di alimentazione e il tempo di autonomia agli apparati collegati che richiedono alimentazione di emergenza da batteria fornendo protezione solo filtrata ad apparati meno critici
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Distribuzione prodotti
Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Ruanda, Arabia Saudita, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe
Specifiche tecniche
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
300 Watt
/ 500VA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 5 % Sync alla rete
Topologia
Line interactive
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Tempo di trasferimento
8 ms typical : 12 ms maximum
Ingresso
Frequenza ingresso
+/- 3 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
168 - 280V
Numero di cavi di alimentazione
1
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
8ora\e)
Durata prevista della batteria (anni)
4 - 6
Quantità RBC
1
Potenza carica batterie (watt)
9 Watt
Autonomia
Comunicazioni & Gestione
Quadro di comando
Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Classificazione dei picchi di energia
300Joule
Protezione delle linee dati
Protezione RJ45 Modem/Fax (linea singola 2 fili)
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
165mm, 16.5cm
Larghezza massima
91mm, 9.1cm
Profondità massima
284mm, 28.4cm
Peso senza imballaggio
5.89kg
Peso con imballaggio
7.01kg
Altezza imballaggio
231mm, 23.1cm
Larghezza imballaggio
168mm, 16.8cm
Profondità imballaggio
361mm, 36.1cm
Colore
Beige
Unità cartone master
2.0
Unità per pallet
60.0
Codici SCC
10731304191770
Condizioni ambientali
Operating Temperature
0 - 40 °C
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
45.0dBA
Conformità
Certificazioni
A-Tick, C-Tick, "CE", GOST, NEMKO
Politica di protezione dell'apparato
Garanzia a vita : 150000 Euro, Garanzia a vita : 200000 AUD, Garanzia a vita : 75000 GBP
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione