I nostri marchi

Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V

Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Anteriore sinistro
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Anteriore sinistro
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Anteriore sinistro
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Anteriore sinistro
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Anteriore sinistro
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Back
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Back
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Applicazione
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Applicazione
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Applicazione
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Applicazione
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Applicazione
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Applicazione
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Applicazione
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Applicazione
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Anteriore sinistro
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Anteriore sinistro
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Anteriore sinistro
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Back
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Back
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Applicazione
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Applicazione
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Applicazione
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Applicazione
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Applicazione
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Applicazione
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Applicazione
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V Applicazione
RoHS
  • Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications

  • Include: Guida di installazione, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

SYARMXR9B9I Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
13U
Autonomia prolungata APC Symmetra LX, montaggio in rack, con 9 SYBT5, 230 V
Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Include: Guida di installazione, Manuale utente
  • Moduli batterie collegati in parallelo
    Garantisce un livello di disponibilità più elevato tramite batterie ridondanti.
  • Batterie sostituibili a caldo
    Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
  • Design modulare
    Consente la realizzazione di progetti IT che in passato erano impossibili da portare a termine o proibitivi dal punto di vista dei costi.
  • Batterie esterne di tipo "plug and play"
    Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta ai carichi in fase di ampliamento del tempo di autonomia dell'UPS.
  • Batterie sostituibili dall'utente
    Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Etiopia, Finlandia, Figi, Gabon, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Montaggio batteria
Armadio batterie chiuso
Posizionamento batteria
Armadietto per batterie
Produttore batteria
Panasonic
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5 anni
Quantità RBC™
9

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
572mm, 57.2cm
Larghezza massima
483mm, 48.3cm
Profondità massima
686mm, 68.6cm
Peso senza imballaggio
312.74kg
Peso con imballaggio
363.18kg
Altezza imballaggio
787mm, 78.7cm
Larghezza imballaggio
599mm, 59.9cm
Profondità imballaggio
997mm, 99.7cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 4572metri

Conformità

Certificazioni
BSMI, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950, IEC 60950, VCCI, VDE
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi