Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere

Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Anteriore sinistro
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Anteriore sinistro
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Anteriore sinistro
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Anteriore sinistro
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Anteriore sinistro
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Anteriore sinistro
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Anteriore sinistro
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Anteriore sinistro
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Anteriore destro
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Anteriore destro
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Anteriore frontale
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Anteriore frontale
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Back
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Miscellaneous
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Miscellaneous
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Miscellaneous
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Miscellaneous
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Miscellaneous
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Miscellaneous
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Miscellaneous
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Miscellaneous
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Miscellaneous
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Miscellaneous
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Miscellaneous
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Miscellaneous
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Miscellaneous
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Detailed
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Detailed
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Detailed
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Detailed
Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere Detailed
Green Premium™
  • Armadio rack multifunzione con semplificazione dell'installazione, della gestione dei cavi, dell'integrazione della distribuzione dell'alimentazione e ottimizzazione ...

  • Include: Rotelle, Porte, Tasto/i, Piedini di livellamento, Copertura, Side panels

Visualizza la panoramica sul prodotto

AR3104 Caratteristiche

Armadio rack per server APC NetShelter SX, 24U, 600×1070 mm con pareti laterali nere
Armadio rack multifunzione con semplificazione dell'installazione, della gestione dei cavi, dell'integrazione della distribuzione dell'alimentazione e ottimizzazione del flusso d'aria.
Include: Rotelle, Porte, Tasto/i, Piedini di livellamento, Copertura, Side panels

NetShelter SX Enclosures Caratteristiche e vantaggi

Sicurezza

Load Capacity
A proven frame design, heavy-gauge mounting rails, and heavy-duty casters provide for a 3750 lb (1700 kg) static (levelling feet) and 2250 lb (1023 kg) dynamic (castor) load ratings (42U-52U). The 12U and 18U have a static and dynamic load capacity of 600 and 900 pounds (272/408kgs) respectively. Enclosures have been tested and approved to be combined with proper bolt down accessories to meet various seismic requirements. Check apc.com for product documentation for specific requirements
Messa a terra integrata
Le parte superiore, i pannelli laterali e le porte anteriori e posteriori sono messi a terra dalla struttura del contenitore. Otto inserti di massa sono situati sulla struttura per la messa a terra esterna.

Flessibilità

Opzioni di imballaggio particolari per la spedizione del rack con le apparecchiature montate
Gli armadi vengono spediti in imballaggi a prova d'urto e sono forniti con le apparecchiature interne già montate. Vasta esperienza di settore con i principali costruttori IT e, più recentemente, certificazione con Cisco® per il sistema UCS (Cisco Unified Computing) di preallestimento e spedizione. Per la disponibilità e le varie dimensioni degli imballaggi, controllare il sito apc.com.
Possibilità di assemblaggio dell'armadio su ordinazione
Le opzioni ATO (Assemble-to-Order) per gli armadi consentono un livello di personalizzazione superiore rispetto ai modelli di armadi standard. Questa personalizzazione è limitata al montaggio dell'armadio e non tiene conto di ulteriori componenti applicati all'armadio. L'armadio, ad esempio, può essere assemblato senza pannelli laterali e/o sportelli. Per la disponibilità e le varie dimensioni degli imballi controllare il sito apc.com.
Rotelle a profilo basso e piedini di livellamento regolabili dalla parte inferiore o superiore
Gli armadi sono forniti di serie con rotelle e piedini di livellamento. I piedini di livellamento possono essere regolati facilmente con un cacciavite o un trapano, senza bisogno di raggiungere la parte inferiore con una chiave.
Accessori di giunzione integrati con allineamento di armadi di varia altezza
Gli armadi includono accessori di giunzione preinstallati per poterli unire in file in maniera più stabile. Gli accessori di giunzione preinstallati sono dotati di fori per la giunzione con l'armadio adiacente con centraggio a 600 mm o 24 pollici, a seconda della sistemazione sul pavimento.
Guide di montaggio regolabili con hardware in gabbia e allineamento rapido
Le guide di montaggio verticali possono essere regolate con incrementi di 6,4 mm (1/4 di pollice), per cui soddisfano qualunque requisito di montaggio delle apparecchiature informatiche. Allineamento semplificato integrato nel braccio laterale e nella guida di montaggio dell'armadio, per un controllo rapido dell'allineamento senza utensili. Le posizioni U sono numerate anteriormente e posteriormente, per cui l'installazione delle apparecchiature è più rapida.
Porte posteriori a due battenti
Le porte posteriori a due battenti contribuiscono a massimizzare lo spazio disponibile. Infatti è sufficiente uno spazio di 279 mm dietro l'armadio per consentire l'apertura delle porte.
Canali accessori posteriori per tutta l'altezza dell'armadio, preinstallati
Il canale accessori posteriore regolabile integrato è dotato di posizioni di montaggio zero U per l'installazione di accessori senza utensili. Ogni canale è dotato di due vani di montaggio che consentono di combinare fino a quattro accessori, ad esempio PDU per rack e organizzatori di cavi verticali. Gli armadi profondi 1070 mm (42 pollici) e 825 mm (32 pollici) e gli armadi di rete sono dotati di due canali. Gli armadi profondi 1200 mm (48 pollici) sono dotati di quattro canali. I canali sono preinstallati in fabbrica nella parte posteriore dell'armadio, ma possono essere spostati in altre posizioni dell'armadio lungo il braccio laterale, per organizzare la gestione dei cavi in base ad esigenze specifiche.

Convenienza

Selezione semplice
Per creare un singolo armadio non occorre sprecare tempo per scegliere e specificare innumerevoli codici. Con Schneider Electric la procedura è semplice: basta scegliere i dettagli e specificare armadi completi con un unico codice.
Sportello anteriore perforato con profilo curvo
Gli sportelli anteriori e posteriori perforati garantiscono la ventilazione ottimale dei server e delle apparecchiature di rete. La superficie perforata dello sportello anteriore è ottimizzata con un profilo curvo che aumenta il livello di perforazione.
Porte ad apertura rapida
Le porte anteriori possono essere girate e sono intercambiabili con le porte posteriori. Per rimuovere le porte è sufficiente sollevarle.
Pannelli laterali a mezz'altezza e strisce a spazzola opzionali per cavi passanti
I pannelli laterali a mezza altezza, a rilascio rapido, riducono le dimensioni e il peso, semplificando la manipolazione e l'accesso alle apparecchiature. I pannelli laterali sono bloccabili con una singola chiave con gli sportelli. Sono disponibili nuovi accessori per i pannelli laterali integrati nei fori di passaggio e strisce a spazzola per l'instradamento dei cavi nei rack adiacenti nella fila, per un flusso d'aria ottimale.
Aperture accesso cavi con spazzole preinstallate
Le ampie feritoie per l'accesso ai cavi consentono di accedere ai cavi sospesi in uscita. Il fondo consente l'accesso ai cavi senza ostacoli dal pavimento rialzato. Il pannello posteriore è dotato di aperture con strisce a spazzola già montate in posizione inclinata verso la parte anteriore dell'armadio che consentono il passaggio dei cavi e il contenimento dell'aria.
Pannello superiore per accesso cavi facilmente rimovibile
Il pannello posteriore può essere rimosso facilmente estraendo il perno delle cerniere, per accedere in fase di installazione delle apparecchiature, anche quando i cavi sono già stati installati e instradati attraverso le apposite aperture. Una volta rimosso, il pannello posteriore è reversibile, per cui è possibile riposizionare aperture per i cavi più ampie per gli spinotti e i connettori di distribuzione dell'alimentazione.
Supporto golfari integrato nel telaio dell'armadio
I fori per i golfari integrati nella parte superiore del telaio dell'armadio consentono il sollevamento dell'armadio per spostarlo grazie ai meccanismi di sollevamento dei golfari. Per le specifiche dettagliate sui requisiti dei golfari e sui limiti di peso dell'armadio, fare riferimento alla documentazione relativa all'uso dell'armadio.
Guide per montaggio apparecchiature integrate con sistemi di cablaggio connessioni
Le guide di montaggio delle apparecchiature sono dotate di fori di montaggio zero U accanto allo spazio di montaggio EIA 19 che consentono l'installazione dei sistemi di cablaggio DDC (Data Distribution Cable) senza occupare spazio U critico per le apparecchiature. I modelli di armadi per reti e apparecchiature AV non includono fori per l'integrazione del cablaggio DDC. Per questi armadi sono disponibili altre opzioni 1U, 2U e zero U posteriori.
Utensili per regolazione armadio e hardware in dotazione
Tutti gli armadi sono dotati di accessori standard per il montaggio delle apparecchiature informatiche e di utensili per semplificare la regolazione degli armadi.

Compatibilità

Integrazione con prodotti InfraStruXure
Le soluzioni di raffreddamento, distribuzione dell'alimentazione e gestione cavi Schneider Electric si integrano perfettamente negli armadi informatici e consentono di realizzare un sistema di supporto infrastrutturale completo.
Compatibile con sistemi rack Schneider Electric
Compatibili con una vasta gamma di accessori per rack Schneider Electric, consentono di creare un sistema rack completo. Le soluzioni rack possono essere configurate sul portale di progettazione Schneider Electric con Small IT Solution Designer: un sistema all'avanguardia che consente di verificare la compatibilità dei prodotti e include un utilissimo catalogo di apparecchiature di altri produttori per semplificare la scelta della soluzione rack ideale.
Ottimizzato per sistemi di gestione cavi ad alta capacità
Gli armadi NetShelter SX sono ottimizzati per l'uso con sistemi di gestione cavi ad alta capacità che si applicano ad apposite guide di montaggio apparecchiature all'interno degli armadi, si allineano agli spazi U per il montaggio delle apparecchiature e sono dotati di canali per l'instradamento e la gestione del cablaggio.
Garanzia di compatibilità per montaggio in rack da 19" EIA-310 di qualunque fornitore
Montaggio indipendente dal produttore, per una totale compatibilità con tutte le apparecchiature 19" conformi allo standard EIA-310. Con la garanzia "Fits Like a Glove" soddisfatti o rimborsati si ottiene la certezza che tutte le apparecchiature da rack conformi allo standard EIA-310-E possono essere fisicamente installate nelle soluzioni NetShelter senza problemi.

Distribuzione prodotti

Andorra, Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Brasile, Bhutan, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Isole Cook, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cuba, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Isole Falkland, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guinea Equatoriale, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Iran, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nepal, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Ciad, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, XF, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1198mm, 119.85cm
Larghezza massima
600mm, 60.0cm
Profondità massima
1070mm, 107.0cm
Altezza rack
24U
Peso senza imballaggio
89.09kg
Peso con imballaggio
106.82kg
Altezza imballaggio
1322mm, 132.2cm
Larghezza imballaggio
746mm, 74.6cm
Profondità imballaggio
1156mm, 115.6cm
Colore
Black
Profondità massima di montaggio
915.0mm, 91.49cm
Profondità minima di montaggio
191.0mm, 19.1cm
Sportello anteriore
16.0calibro
Montanti verticali
16.0calibro
Sportello posteriore
18.0calibro
Pannello superiore
18.0calibro
Pannelli laterali
18.0calibro
Unità per pallet
1.0
Larghezza rack
19"
Peso (carico statico)
1363.64kg
Peso (carico dinamico)
1022.73kg

Condizioni ambientali

Protection Class
IP 20

Conformità

Certificazioni
UL 2416, UL 60950-1
Garanzia standard
5 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
REACH
REACH: Non contiene SVHC
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi