I nostri marchi

Armadio prolungamento autonomia MGE Galaxy 3500, con 6 moduli batterie

Armadio prolungamento autonomia MGE Galaxy 3500, con 6 moduli batterie Anteriore sinistro
Armadio prolungamento autonomia MGE Galaxy 3500, con 6 moduli batterie Anteriore sinistro
Armadio prolungamento autonomia MGE Galaxy 3500, con 6 moduli batterie Anteriore sinistro
Armadio prolungamento autonomia MGE Galaxy 3500, con 6 moduli batterie Anteriore destro
Armadio prolungamento autonomia MGE Galaxy 3500, con 6 moduli batterie Anteriore frontale
Armadio prolungamento autonomia MGE Galaxy 3500, con 6 moduli batterie Anteriore sinistro
Armadio prolungamento autonomia MGE Galaxy 3500, con 6 moduli batterie Anteriore destro
Armadio prolungamento autonomia MGE Galaxy 3500, con 6 moduli batterie Anteriore frontale
RoHS
  • Protezione dell'alimentazione trifase compatta 10-40kVA con un alto grado di efficienza e ingombro minimo, particolarmente adatta per ambienti industriali difficili ...

  • Include: Guida di installazione, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

G35TXR6B6 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Tipo di connessione di ingresso
208V 3PH, 400V 3PH
Armadio prolungamento autonomia MGE Galaxy 3500, con 6 moduli batterie
Protezione dell'alimentazione trifase compatta 10-40kVA con un alto grado di efficienza e ingombro minimo, particolarmente adatta per ambienti industriali difficili.
Include: Guida di installazione, Manuale utente

Galaxy 3500 Caratteristiche e vantaggi

Costo totale di gestione

Ingombro ottimale
Gli UPS di piccole dimensioni consentono l'uso migliore del prezioso spazio a pavimento della sala elettrica
Correzione del fattore di potenza in ingresso
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.

Facilità di gestione

Monitoraggio ambientale
Prevenzione dei guasti degli apparecchi in relazione a una gamma completa di condizioni ambientali a rischio.
Display grafico LCD
Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Gestione Web/SNMP integrata
Gestione con funzionalità completa via a Web browser e gestione completa tramite un sistema di gestione in rete.

Disponibilità

Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.
Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Doppio ingresso rete di alimentazione
Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.
Regolazione frequenza e tensione
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Caratteristiche elettriche avanzate
Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
Bypass interno automatico
Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.

Sostenibilità

Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE

Facilità di manutenzione

Livelli di servizio multipli
Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
Supporto tecnico
Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
Filtri dell'aria sostituibili dall’utente
Consente la sostituzione rapida e facile dei filtri dell’aria.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cipro, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Batterie preinstallate
6
Montaggio batteria
Armadio batterie chiuso
Posizionamento batteria
Telaio esterno
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5 anni

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1499mm, 149.9cm
Larghezza massima
523mm, 52.3cm
Profondità massima
925mm, 92.5cm
Peso senza imballaggio
776.0kg
Peso con imballaggio
807.0kg
Altezza imballaggio
1643mm, 164.3cm
Larghezza imballaggio
650mm, 65.0cm
Profondità imballaggio
1062mm, 106.2cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Temperatura di immagazzinamento
0 - 30 °C

Conformità

Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi