I nostri marchi

Armadio per batterie modulari vuoto Easy UPS 3S

Armadio per batterie modulari vuoto Easy UPS 3S Anteriore sinistro
Armadio per batterie modulari vuoto Easy UPS 3S Anteriore sinistro
Armadio per batterie modulari vuoto Easy UPS 3S Anteriore sinistro
Armadio per batterie modulari vuoto Easy UPS 3S Anteriore destro
Armadio per batterie modulari vuoto Easy UPS 3S Anteriore frontale
Armadio per batterie modulari vuoto Easy UPS 3S Applicazione
Armadio per batterie modulari vuoto Easy UPS 3S Anteriore sinistro
Armadio per batterie modulari vuoto Easy UPS 3S Anteriore destro
Armadio per batterie modulari vuoto Easy UPS 3S Anteriore frontale
Armadio per batterie modulari vuoto Easy UPS 3S Applicazione
RoHS
  • Armadio per batterie modulari con estensione di autonomia per UPS con batterie interne. L'armadio viene fornito senza batterie, pertanto esse devono essere acquistate ...

  • Include: Tutte le connessioni per installazione adiacente con UPS, Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

E3SXR6 Caratteristiche

Armadio per batterie modulari vuoto Easy UPS 3S
Armadio per batterie modulari con estensione di autonomia per UPS con batterie interne. L'armadio viene fornito senza batterie, pertanto esse devono essere acquistate separatamente. Nell'armadio è possibile installare fino a sei stringhe di batterie (E3SBT4 o E3SBTH4).
Include: Tutte le connessioni per installazione adiacente con UPS, Guida di installazione

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Estonia, Egitto, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guyana, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Qatar, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Togo, Thailandia, Turkmenistan, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
VRLA
Vani batteria vuoti
6

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1400mm, 140.0cm
Larghezza massima
500mm, 50.0cm
Profondità massima
851mm, 85.1cm
Peso senza imballaggio
125.0kg
Peso con imballaggio
140.0kg
Altezza imballaggio
1620mm, 162.0cm
Larghezza imballaggio
650mm, 65.0cm
Profondità imballaggio
1020mm, 102.0cm

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi