I nostri marchi

Armadio batterie vuoto MGE Galaxy 7000, 700 mm

Armadio batterie vuoto MGE Galaxy 7000, 700 mm Anteriore sinistro
Armadio batterie vuoto MGE Galaxy 7000, 700 mm Anteriore sinistro
Armadio batterie vuoto MGE Galaxy 7000, 700 mm Anteriore sinistro
Armadio batterie vuoto MGE Galaxy 7000, 700 mm Anteriore sinistro
Armadio batterie vuoto MGE Galaxy 7000, 700 mm Anteriore sinistro
Armadio batterie vuoto MGE Galaxy 7000, 700 mm Miscellaneous
Armadio batterie vuoto MGE Galaxy 7000, 700 mm Anteriore sinistro
Armadio batterie vuoto MGE Galaxy 7000, 700 mm Anteriore sinistro
Armadio batterie vuoto MGE Galaxy 7000, 700 mm Anteriore sinistro
Armadio batterie vuoto MGE Galaxy 7000, 700 mm Miscellaneous
  • Armadi accessori vuoti per alloggiare dispositivi quali trasformatori o interruttori, disponibili con pannelli IP20 o IP32

  • Include: Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

G7TAA160K500S-2 Caratteristiche

Armadio batterie vuoto MGE Galaxy 7000, 700 mm
Armadi accessori vuoti per alloggiare dispositivi quali trasformatori o interruttori, disponibili con pannelli IP20 o IP32
Include: Manuale utente
  • Opzione di aggiornamento 7x24
    La maggior parte delle aziende desidera che i propri sistemi funzionino a pieno ritmo nelle ore lavorative di punta. Per venire incontro alle esigenze dei clienti APC offre la possibilità di programmare gli interventi di assistenza al di fuori del normale orario di lavoro. Troveremo insieme il momento più adatto per effettuare gli interventi di assistenza in modo da ridurre al minimo l'impatto sulla produttività, con conseguente risparmio di tempo e denaro.

Galaxy 7000 Caratteristiche e vantaggi

Compatibilità

Capacità parallela
E' possibile collocare in parallelo unità multiple per soddisfare le esigenze in termini di potenza erogabile e ridondanza
Compatibile con le soluzioni a batterie agli ioni di litio Schneider Electric
Riduce il peso e l'ingombro del sistema, i requisiti di raffreddamento e manutenzione e i costi totali di proprietà, raddoppia la vita delle batterie VRLA e migliora la gestibilità e la prevedibilità delle riserve energetiche.
Fare clic qui per ulteriori dettagli.
Sincronizzazione in uscita con la sorgente esterna
L'UPS può essere sincronizzato con qualsiasi altra fonte indipendente per utilizzare switch di commutazione statici a valle

Disponibilità

Architettura ad alta disponibilità
Vari modi di funzionamento: hot stand-by, parallelo integrato o switch statico centralizzato per moduli multipli al fine di realizzare architetture ad alta disponibilità

Sostenibilità

Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE

Facilità di gestione

Funzionalità di gestione via rete
Interfacce di gestione via rete dotate di funzionalità completa che consentono una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet

Economia

Caratteristiche elettriche avanzate
Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
Modalità ECO
Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
Alimentazione con correzione del fattore di potenza: kVA = kW
Abbatte i costi eliminando la necessità di sovradimensionare l'UPS per i carichi con correzione del fattore di potenza (PFC).

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Grenada, Georgia, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Alimentazione in ingresso
400 Watt

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1900mm, 190.0cm
Larghezza massima
712mm, 71.2cm
Profondità massima
849mm, 84.9cm
Peso senza imballaggio
135.0kg
Peso con imballaggio
825.0kg
Altezza imballaggio
2027mm, 202.7cm
Larghezza imballaggio
825mm, 82.5cm
Profondità imballaggio
970mm, 97.0cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 35 °C
Umidità relativa di funzionamento
20 - 80 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
0 - 35 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
20 - 80 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 9144metri

Conformità

Certificazioni
"CE", EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi