I nostri marchi

Armadio batterie classico per Easy UPS 3M con batterie, IEC, largh. 1000 mm - Config A

Armadio batterie classico per Easy UPS 3M con batterie, IEC, largh. 1000 mm - Config A Anteriore sinistro
Armadio batterie classico per Easy UPS 3M con batterie, IEC, largh. 1000 mm - Config A Anteriore sinistro
Armadio batterie classico per Easy UPS 3M con batterie, IEC, largh. 1000 mm - Config A Anteriore sinistro
Armadio batterie classico per Easy UPS 3M con batterie, IEC, largh. 1000 mm - Config A Anteriore destro
Armadio batterie classico per Easy UPS 3M con batterie, IEC, largh. 1000 mm - Config A Anteriore frontale
Armadio batterie classico per Easy UPS 3M con batterie, IEC, largh. 1000 mm - Config A Back
Armadio batterie classico per Easy UPS 3M con batterie, IEC, largh. 1000 mm - Config A Anteriore sinistro
Armadio batterie classico per Easy UPS 3M con batterie, IEC, largh. 1000 mm - Config A Anteriore destro
Armadio batterie classico per Easy UPS 3M con batterie, IEC, largh. 1000 mm - Config A Anteriore frontale
Armadio batterie classico per Easy UPS 3M con batterie, IEC, largh. 1000 mm - Config A Back
  • Armadio batterie che include batterie e interruttore batteria.

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

E3MCBC10A Caratteristiche

Armadio batterie classico per Easy UPS 3M con batterie, IEC, largh. 1000 mm - Config A
Armadio batterie che include batterie e interruttore batteria.
Include: Guida di installazione

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Bulgaria, Bahrain, Bolivia, Brasile, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Cile, Camerun, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Finlandia, Figi, Francia, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Guadalupa, Grecia, Guyana, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Lituania, Lettonia, Marocco, Madagascar, Myanmar, Mongolia, Martinica, Maurizio, Malaysia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Senegal, Suriname, Thailandia, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Taiwan, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
VRLA
Montaggio batteria
Armadio batterie chiuso

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1895mm, 189.5cm
Larghezza massima
1002mm, 100.2cm
Profondità massima
845mm, 84.5cm
Peso senza imballaggio
1097.0kg
Peso con imballaggio
1117.0kg
Altezza imballaggio
1980mm, 198.0cm
Larghezza imballaggio
1130mm, 113.0cm
Profondità imballaggio
970mm, 97.0cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 40 °C

Opzioni

Servizi