I nostri marchi

Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300

Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300 Anteriore sinistro
Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300 Anteriore sinistro
Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300 Anteriore sinistro
Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300 Anteriore destro
Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300 Anteriore frontale
Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300 Anteriore frontale
Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300 Back
Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300 Miscellaneous
Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300 Detailed
Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300 Anteriore sinistro
Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300 Anteriore destro
Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300 Anteriore frontale
Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300 Anteriore frontale
Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300 Back
Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300 Miscellaneous
Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300 Detailed
  • Protezione dell'alimentazione trifase compatta con tempo di autonomia scalabile per sale CED di piccole dimensioni e altre applicazioni business critical.

Visualizza la panoramica sul prodotto

G3HTBAT5 Caratteristiche

Armadio batterie 5 MGE Galaxy 300

Protezione dell'alimentazione trifase compatta con tempo di autonomia scalabile per sale CED di piccole dimensioni e altre applicazioni business critical.

Galaxy 300 Caratteristiche e vantaggi

Sostenibilità

Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
RoHS
Certifica che i dispositivi elettronici non contengono metalli pericolosi e ritardano la fiamma.

Facilità di manutenzione

Servizio di avvio 5X8 compreso
Necessario per la copertura completa della garanzia standard
Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.

Facilità di gestione

Gestione via rete integrata
Effettua un controllo e monitoraggio remoto completi dell'UPS. Consente di monitorare a distanza gli UPS tramite un browser o il sistema di gestione via rete

Economia

Costo di acquisto
Studiato per garantire un rapporto prezzo/prestazioni ottimale. Sono state selezionate numerose funzionalità estremamente avanzate per ottimizzare le prestazioni e il rapporto costi/benefici

Convenienza

Facile da installare
Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.

Disponibilità

Possibilità di ridondanza in parallelo
È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema
Ampio range di tensioni di ingresso
Progettato per ambienti elettrici gravosi per allungare la durata della batteria.
Topologia double conversion on line
Garantisce con continuità un alto livello qualitativo dell'alimentazione. Qualsiasi mutamento della forma d'onda di distribuzione viene risolto tramite il processo di conversione instantanea ca-cc e successivamente cc-ca. La batteria viene utilizzata esclusivamente come alimentazione di emergenza.
Doppia alimentazione
Possibilità di installare due alimentazioni indipendenti con l'opzione di una configurazione di riserva utilizzabile a caldo per garantire la ridondanza di applicazioni mission critical

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cipro, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Norvegia, Oman, Perù, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Montaggio batteria
Armadio batterie chiuso
Posizionamento batteria
Armadietto per batterie
Produttore batteria
Exide/Yuasa

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1900mm, 190.0cm
Larghezza massima
702mm, 70.2cm
Profondità massima
838mm, 83.8cm
Peso senza imballaggio
1020.0kg
Peso con imballaggio
1040.0kg
Altezza imballaggio
1954mm, 195.4cm
Larghezza imballaggio
825mm, 82.5cm
Profondità imballaggio
970mm, 97.0cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 914.4metri
Temperatura di immagazzinamento
-20 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 4572metri

Conformità

Certificazioni
"CE", EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B

Opzioni

Servizi