Armadio NetShelter VS 42U con pannelli laterali, beige

Armadio NetShelter VS 42U con pannelli laterali, beige Anteriore sinistro
Armadio NetShelter VS 42U con pannelli laterali, beige Anteriore sinistro
Armadio NetShelter VS 42U con pannelli laterali, beige Anteriore sinistro
Armadio NetShelter VS 42U con pannelli laterali, beige Anteriore sinistro
Armadio NetShelter VS 42U con pannelli laterali, beige Back
Armadio NetShelter VS 42U con pannelli laterali, beige Back
Armadio NetShelter VS 42U con pannelli laterali, beige Anteriore sinistro
Armadio NetShelter VS 42U con pannelli laterali, beige Anteriore sinistro
Armadio NetShelter VS 42U con pannelli laterali, beige Back
Armadio NetShelter VS 42U con pannelli laterali, beige Back
  • Armadi rack (profondità 900mm) con funzionalità avanzate di raffreddamento e sicurezza per server, applicazioni di networking e di telecomunicazioni negli ambienti ...

  • Include: Rotelle, Porte, Tasto/i, Piedini di livellamento, Copertura, Side panels, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

AR2800 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
42U
Armadio NetShelter VS 42U con pannelli laterali, beige
Armadi rack (profondità 900mm) con funzionalità avanzate di raffreddamento e sicurezza per server, applicazioni di networking e di telecomunicazioni negli ambienti informatici.
Include: Rotelle, Porte, Tasto/i, Piedini di livellamento, Copertura, Side panels, Manuale utente
  • Profondità di montaggio regolabile
    Le guide di montaggio verticali possono essere regolate per consentire l'installazione di apparati con profondità diverse.
  • Larghezza ottimizzata
    Gli armadi NetShelter VS sono stati progettati per essere esattamente allineati a mattonelle standard da 24 pollici e 600 mm quando vengono affiancati gli uni agli altri.
  • Elementi protettivi di fissaggio a pavimento
    Ciascun armadio NetShelter VS comprende una serie di perni di fissaggio che servono a fissare tutti i pannelli di lamiera sciolti e/o gli apparati montati a rack all'interno.
  • Porte ad apertura rapida
    Le porte anteriori possono essere girate e sono intercambiabili con le porte posteriori. Per rimuovere le porte è sufficiente sollevarle.
  • Porte invertibili
    In situazioni dove è consigliabile che la porta anteriore si apra in senso opposto, è possibile staccare e invertire le porte.
  • Trasportabile su rotelle attraverso una porta alta 7 piedi
    APC ha reso semplice e rapida l'installazione progettando l'armadio in modo tale da poterlo trasportare su rotelle attraverso aperture di porte standard da 7 piedi. Le versioni 47U non presentano questa caratteristica.
  • Viene spedito completamente assemblato
    Consente un’implementazione rapida.
  • Porte posteriori a due battenti
    Le porte posteriori a due battenti contribuiscono a massimizzare lo spazio disponibile. Infatti è sufficiente uno spazio di 279 mm dietro l'armadio per consentire l'apertura delle porte.
  • Conforme UBC Zona 4
    Gli armadi NetShelter VX sono conformi alle norme UBC (Uniform Building Code) della Zona 4 se utilizzati con un kit di staffe avvitate APC (codice prodotto AR8112BLK).

Armadi NetShelter VS Caratteristiche e vantaggi

Protezione

Stabilità strutturale
Un design di telaio consolidato, guide di montaggio e rotelle per carichi pesanti supportano valori nominali di carico statico e dinamico di 2000 lb (909 kg).
Porte e pannelli laterali dotati di chiavi
E' possibile chiudere a chiave le porte anteriori, le porte posteriori e i pannelli laterali che sono accessibili solo con una chiave fornita unitamente agli armadi NetShelter.

Adattabilità

Porte invertibili
In situazioni dove è consigliabile che la porta anteriore si apra in senso opposto, è possibile staccare e invertire le porte.
Espansione
E' facile espandere gli armadi VX e VS per creare file complete di armadi. I modelli di armadio che vengono consegnati senza pannelli laterali comprendono l'hardware necessario per l'avvitamento agli armadi adiacenti.

Compatibilità

La ventilazione delle porte supera gli 830 pollici quadrati (5355 cm2)
Il funzionamento dei moderni server richiede un'adeguata ventilazione. Gli armadi NetShelter sono dotati di sportelli anteriori e posteriori totalmente forati, che garantiscono una notevole ventilazione dei server e delle apparecchiature di rete. Il tipo di perforazione fornisce anteriormente un'area aperta di oltre mezzo metro quadro, che soddisfa ampiamente i requisiti definiti dai principali produttori di server. Anche se questo tipo di ventilazione fornisce un raffreddamento adeguato per la maggior parte delle configurazioni, per il supporto di applicazioni a densità ancora più elevata Schneider Electric produce anche accessori per la movimentazione dell'aria: le unità di distribuzione ed estrazione dell'aria.
Profondità di montaggio regolabile
Le guide di montaggio verticali possono essere regolate per consentire l'installazione di apparati con profondità diverse.

Sicurezza

Elementi di stabilizzazione UBC Zona 4
Gli armadi NetShelter VS sono conformi a UBC (Uniform Building Code) Zona 4 se utilizzati congiuntamente al kit di staffe avvitate APC (codice prodotto AR8112BLK).
Elementi protettivi di fissaggio a pavimento
Ciascun armadio NetShelter VS comprende una serie di perni di fissaggio che servono a fissare tutti i pannelli di lamiera sciolti e/o gli apparati montati a rack all'interno.

Convenienza

Selezione semplice
Per creare un singolo armadio non occorre sprecare tempo per scegliere e specificare innumerevoli codici. Con Schneider Electric la procedura è semplice: basta scegliere i dettagli e specificare armadi completi con un unico codice.
Viene spedito completamente assemblato
Gli armadi NetShelter VS vengono consegnati completamente assemblati per incrementare la velocità di realizzazione.
Trasportabile su rotelle attraverso una porta alta 7 piedi
APC ha reso semplice e rapida l'installazione progettando l'armadio in modo tale da poterlo trasportare su rotelle attraverso aperture di porte standard da 7 piedi. Le versioni 47U non presentano questa caratteristica.
Larghezza ottimizzata
Gli armadi NetShelter VS sono stati progettati per essere esattamente allineati a mattonelle standard da 24 pollici e 600 mm quando vengono affiancati gli uni agli altri.
Numerazione delle unità sui montanti
APC ha eliminato la difficoltà di dover decidere dove installare i dispositivi montati a rack all'interno di un armadio riportando su ciascuna guida di montaggio verticale la numerazione delle unità sui montanti.

Facilità di manutenzione

Porte posteriori a due battenti
Le porte posteriori a due battenti contribuiscono a massimizzare lo spazio disponibile. Infatti è sufficiente uno spazio di 279 mm dietro l'armadio per consentire l'apertura delle porte.
Pannelli laterali ad apertura rapida
In fase di installazione e durante la manutenzione di routine delle apparecchiature installate, può essere comodo togliere i pannelli laterali. I pannelli laterali ad apertura rapida rendono più semplice e rapido l' accesso.
Porte ad apertura rapida
In fase di installazione e durante la manutenzione di routine delle apparecchiature installate, può essere comodo togliere le porte dell'armadio. I cardini ad apertura rapida rendono più semplice e rapido l' accesso.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Haiti, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
2070mm, 207.01cm
Larghezza massima
597mm, 59.69cm
Profondità massima
902mm, 90.17cm
Peso senza imballaggio
134.09kg
Peso con imballaggio
155.0kg
Altezza imballaggio
2210mm, 220.98cm
Larghezza imballaggio
749mm, 74.93cm
Profondità imballaggio
1207mm, 120.65cm
Colore
Beige
Sportello anteriore
16.0calibro
Montanti verticali
16.0calibro
Sportello posteriore
16.0calibro
Pannello superiore
18.0calibro
Pannelli laterali
20.0calibro
Unità per pallet
1.0
Peso (carico statico)
907.18kg
Peso (carico dinamico)
907.18kg

Condizioni ambientali

Protection Class
IP20

Conformità

Certificazioni
EIA-310D
Garanzia standard
5 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi