I nostri marchi

Armadio NetShelter SX 48U, largh. 750 mm, prof. 1070 mm, con pannelli laterali e sportelli argento

Armadio NetShelter SX 48U, largh. 750 mm, prof. 1070 mm, con pannelli laterali e sportelli argento Anteriore sinistro
Armadio NetShelter SX 48U, largh. 750 mm, prof. 1070 mm, con pannelli laterali e sportelli argento Anteriore sinistro
Armadio NetShelter SX 48U, largh. 750 mm, prof. 1070 mm, con pannelli laterali e sportelli argento Anteriore sinistro
Armadio NetShelter SX 48U, largh. 750 mm, prof. 1070 mm, con pannelli laterali e sportelli argento Anteriore sinistro
Armadio NetShelter SX 48U, largh. 750 mm, prof. 1070 mm, con pannelli laterali e sportelli argento Back
Armadio NetShelter SX 48U, largh. 750 mm, prof. 1070 mm, con pannelli laterali e sportelli argento Back
Armadio NetShelter SX 48U, largh. 750 mm, prof. 1070 mm, con pannelli laterali e sportelli argento Anteriore sinistro
Armadio NetShelter SX 48U, largh. 750 mm, prof. 1070 mm, con pannelli laterali e sportelli argento Anteriore sinistro
Armadio NetShelter SX 48U, largh. 750 mm, prof. 1070 mm, con pannelli laterali e sportelli argento Back
Armadio NetShelter SX 48U, largh. 750 mm, prof. 1070 mm, con pannelli laterali e sportelli argento Back
  • Armadio rack multifunzione con semplificazione dell'installazione, della gestione dei cavi, dell'integrazione della distribuzione dell'alimentazione e ottimizzazione ...

  • Include: Rotelle, Porte, Perni di fissaggio, Guida di installazione, Tasto/i, Piedini di livellamento, Struttura, Copertura, Side panels

Visualizza la panoramica sul prodotto

AR3157X498 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
48U
Larghezza rack
19"
Armadio NetShelter SX 48U, largh. 750 mm, prof. 1070 mm, con pannelli laterali e sportelli argento
Armadio rack multifunzione con semplificazione dell'installazione, della gestione dei cavi, dell'integrazione della distribuzione dell'alimentazione e ottimizzazione del flusso d'aria.
Include: Rotelle, Porte, Perni di fissaggio, Guida di installazione, Tasto/i, Piedini di livellamento, Struttura, Copertura, Side panels
  • Guide di montaggio verticali anteriori regolabili
    Le guide di montaggio anteriori sono regolabili per adattarsi a diverse profondità di montaggio e per fornire un alteriore spazio vuoto di separazione dalla porta anteriore.
  • Profondità di montaggio regolabile
    Le guide di montaggio verticali possono essere regolate per consentire l'installazione di apparati con profondità diverse.
  • Accesso ai cavi
    Spazi larghi di accesso per i cavi situati nella parte superiore forniscono l'accesso overhead per l'uscità di emergenza di cavi. La progettazione inferiore consente un libero accesso ai cavi attraverso un pavimento rialzato.
  • Rotelle
    Fornisce la flessibilità richiesta per spostare l’unità ovunque sia necessario il raffreddamento.
  • La ventilazione delle porte supera gli 830 pollici quadrati (5355 cm2)
    Il funzionamento dei moderni server richiede un'adeguata ventilazione. Gli armadi NetShelter sono dotati di sportelli anteriori e posteriori totalmente forati, che garantiscono una notevole ventilazione dei server e delle apparecchiature di rete. Il tipo di perforazione fornisce anteriormente un'area aperta di oltre mezzo metro quadro, che soddisfa ampiamente i requisiti definiti dai principali produttori di server. Anche se questo tipo di ventilazione fornisce un raffreddamento adeguato per la maggior parte delle configurazioni, per il supporto di applicazioni a densità ancora più elevata Schneider Electric produce anche accessori per la movimentazione dell'aria: le unità di distribuzione ed estrazione dell'aria.
  • Facilita la sistemazione dei cavi sopra al rack
    La canalizzazione dei cablaggi overhead e le pareti divisorie installabili senza attrezzi sulla parte superiore del contenitore elimina la necessità del montaggio di cablaggi al soffitto o sotto il pavimento. La canalizzazione dei cablaggi e le pareti divisorie sono state disegnate per gestire separatamente cavi d'alimentazione e cavi di dati.
  • Compatibilità garantita
    La garanzia APC "Calza come un guanto (Fits Like a Glove)", del tipo soddisfatti o rimborsati, assicura il perfetto alloggiamento all'interno di un armadio NetShelter VX di tutti i propri apparati installabili a rack conformi a EIA-310-D.
  • Elementi protettivi di fissaggio a pavimento
    Ciascun armadio NetShelter VS comprende una serie di perni di fissaggio che servono a fissare tutti i pannelli di lamiera sciolti e/o gli apparati montati a rack all'interno.
  • Porte ad apertura rapida
    Le porte anteriori possono essere girate e sono intercambiabili con le porte posteriori. Per rimuovere le porte è sufficiente sollevarle.
  • Porte invertibili
    In situazioni dove è consigliabile che la porta anteriore si apra in senso opposto, è possibile staccare e invertire le porte.
  • Viene spedito completamente assemblato
    Consente un’implementazione rapida.
  • Porte posteriori a due battenti
    Le porte posteriori a due battenti contribuiscono a massimizzare lo spazio disponibile. Infatti è sufficiente uno spazio di 279 mm dietro l'armadio per consentire l'apertura delle porte.
  • Stabilità strutturale
    Un design strutturale collaudato, le aste di montaggio di grande spessore e le rotelle ad alta resistenza forniscono un carico statico nominale da 1364 kg e un carico dinamico nominale da 1023 kg.
  • Conforme UBC Zona 4
    Gli armadi NetShelter VX sono conformi alle norme UBC (Uniform Building Code) della Zona 4 se utilizzati con un kit di staffe avvitate APC (codice prodotto AR8112BLK).

NetShelter SX Enclosures Caratteristiche e vantaggi

Convenienza

Aperture accesso cavi con spazzole preinstallate
Le ampie feritoie per l'accesso ai cavi consentono di accedere ai cavi sospesi in uscita. Il fondo consente l'accesso ai cavi senza ostacoli dal pavimento rialzato. Il pannello posteriore è dotato di aperture con strisce a spazzola già montate in posizione inclinata verso la parte anteriore dell'armadio che consentono il passaggio dei cavi e il contenimento dell'aria.
Pannello superiore per accesso cavi facilmente rimovibile
Il pannello posteriore può essere rimosso facilmente estraendo il perno delle cerniere, per accedere in fase di installazione delle apparecchiature, anche quando i cavi sono già stati installati e instradati attraverso le apposite aperture. Una volta rimosso, il pannello posteriore è reversibile, per cui è possibile riposizionare aperture per i cavi più ampie per gli spinotti e i connettori di distribuzione dell'alimentazione.
Pannelli laterali a mezz'altezza e strisce a spazzola opzionali per cavi passanti
I pannelli laterali a mezza altezza, a rilascio rapido, riducono le dimensioni e il peso, semplificando la manipolazione e l'accesso alle apparecchiature. I pannelli laterali sono bloccabili con una singola chiave con gli sportelli. Sono disponibili nuovi accessori per i pannelli laterali integrati nei fori di passaggio e strisce a spazzola per l'instradamento dei cavi nei rack adiacenti nella fila, per un flusso d'aria ottimale.
Sportello anteriore perforato con profilo curvo
Gli sportelli anteriori e posteriori perforati garantiscono la ventilazione ottimale dei server e delle apparecchiature di rete. La superficie perforata dello sportello anteriore è ottimizzata con un profilo curvo che aumenta il livello di perforazione.
Porte ad apertura rapida
Le porte anteriori possono essere girate e sono intercambiabili con le porte posteriori. Per rimuovere le porte è sufficiente sollevarle.
Selezione semplice
Per creare un singolo armadio non occorre sprecare tempo per scegliere e specificare innumerevoli codici. Con Schneider Electric la procedura è semplice: basta scegliere i dettagli e specificare armadi completi con un unico codice.
Utensili per regolazione armadio e hardware in dotazione
Tutti gli armadi sono dotati di accessori standard per il montaggio delle apparecchiature informatiche e di utensili per semplificare la regolazione degli armadi.
Guide per montaggio apparecchiature integrate con sistemi di cablaggio connessioni
Le guide di montaggio delle apparecchiature sono dotate di fori di montaggio zero U accanto allo spazio di montaggio EIA 19 che consentono l'installazione dei sistemi di cablaggio DDC (Data Distribution Cable) senza occupare spazio U critico per le apparecchiature. I modelli di armadi per reti e apparecchiature AV non includono fori per l'integrazione del cablaggio DDC. Per questi armadi sono disponibili altre opzioni 1U, 2U e zero U posteriori.
Supporto golfari integrato nel telaio dell'armadio
I fori per i golfari integrati nella parte superiore del telaio dell'armadio consentono il sollevamento dell'armadio per spostarlo grazie ai meccanismi di sollevamento dei golfari. Per le specifiche dettagliate sui requisiti dei golfari e sui limiti di peso dell'armadio, fare riferimento alla documentazione relativa all'uso dell'armadio.

Flessibilità

Guide di montaggio regolabili con hardware in gabbia e allineamento rapido
Le guide di montaggio verticali possono essere regolate con incrementi di 6,4 mm (1/4 di pollice), per cui soddisfano qualunque requisito di montaggio delle apparecchiature informatiche. Allineamento semplificato integrato nel braccio laterale e nella guida di montaggio dell'armadio, per un controllo rapido dell'allineamento senza utensili. Le posizioni U sono numerate anteriormente e posteriormente, per cui l'installazione delle apparecchiature è più rapida.
Possibilità di assemblaggio dell'armadio su ordinazione
Le opzioni ATO (Assemble-to-Order) per gli armadi consentono un livello di personalizzazione superiore rispetto ai modelli di armadi standard. Questa personalizzazione è limitata al montaggio dell'armadio e non tiene conto di ulteriori componenti applicati all'armadio. L'armadio, ad esempio, può essere assemblato senza pannelli laterali e/o sportelli. Per la disponibilità e le varie dimensioni degli imballi controllare il sito apc.com.
Porte posteriori a due battenti
Le porte posteriori a due battenti contribuiscono a massimizzare lo spazio disponibile. Infatti è sufficiente uno spazio di 279 mm dietro l'armadio per consentire l'apertura delle porte.
Accessori di giunzione integrati con allineamento di armadi di varia altezza
Gli armadi includono accessori di giunzione preinstallati per poterli unire in file in maniera più stabile. Gli accessori di giunzione preinstallati sono dotati di fori per la giunzione con l'armadio adiacente con centraggio a 600 mm o 24 pollici, a seconda della sistemazione sul pavimento.
Rotelle a profilo basso e piedini di livellamento regolabili dalla parte inferiore o superiore
Gli armadi sono forniti di serie con rotelle e piedini di livellamento. I piedini di livellamento possono essere regolati facilmente con un cacciavite o un trapano, senza bisogno di raggiungere la parte inferiore con una chiave.
Canali accessori posteriori per tutta l'altezza dell'armadio, preinstallati
Il canale accessori posteriore regolabile integrato è dotato di posizioni di montaggio zero U per l'installazione di accessori senza utensili. Ogni canale è dotato di due vani di montaggio che consentono di combinare fino a quattro accessori, ad esempio PDU per rack e organizzatori di cavi verticali. Gli armadi profondi 1070 mm (42 pollici) e 825 mm (32 pollici) e gli armadi di rete sono dotati di due canali. Gli armadi profondi 1200 mm (48 pollici) sono dotati di quattro canali. I canali sono preinstallati in fabbrica nella parte posteriore dell'armadio, ma possono essere spostati in altre posizioni dell'armadio lungo il braccio laterale, per organizzare la gestione dei cavi in base ad esigenze specifiche.
Opzioni di imballaggio particolari per la spedizione del rack con le apparecchiature montate
Gli armadi vengono spediti in imballaggi a prova d'urto e sono forniti con le apparecchiature interne già montate. Vasta esperienza di settore con i principali costruttori IT e, più recentemente, certificazione con Cisco® per il sistema UCS (Cisco Unified Computing) di preallestimento e spedizione. Per la disponibilità e le varie dimensioni degli imballaggi, controllare il sito apc.com.

Sicurezza

Messa a terra integrata
Le parte superiore, i pannelli laterali e le porte anteriori e posteriori sono messi a terra dalla struttura del contenitore. Otto inserti di massa sono situati sulla struttura per la messa a terra esterna.
Capacità di carico
La struttura collaudata del telaio, le guide di montaggio ad elevata resistenza e le rotelle per carichi pesanti sostengono un carico statico (piedini di livellamento) di 1700 kg e un carico dinamico (rotelle) di 1023 kg (42-52U). La capacità di carico statico e dinamico dei modelli 12U e 18U è rispettivamente 600 e 900 kg. Gli armadi sono stati collaudati e approvati per l'abbinamento di accessori di imbullonamento adatti a vari requisiti sismici. Per i requisiti specifici, consultare la documentazione dei prodotti su apc.com

Compatibilità

Compatibile con sistemi rack Schneider Electric
Compatibili con una vasta gamma di accessori per rack Schneider Electric, consentono di creare un sistema rack completo. Le soluzioni rack possono essere configurate sul portale di progettazione Schneider Electric con Small IT Solution Designer: un sistema all'avanguardia che consente di verificare la compatibilità dei prodotti e include un utilissimo catalogo di apparecchiature di altri produttori per semplificare la scelta della soluzione rack ideale.
Garanzia di compatibilità per montaggio in rack da 19" EIA-310 di qualunque fornitore
Montaggio indipendente dal produttore, per una totale compatibilità con tutte le apparecchiature 19" conformi allo standard EIA-310. Con la garanzia "Fits Like a Glove" soddisfatti o rimborsati si ottiene la certezza che tutte le apparecchiature da rack conformi allo standard EIA-310-E possono essere fisicamente installate nelle soluzioni NetShelter senza problemi.
Integrazione con prodotti InfraStruXure
Le soluzioni di raffreddamento, distribuzione dell'alimentazione e gestione cavi Schneider Electric si integrano perfettamente negli armadi informatici e consentono di realizzare un sistema di supporto infrastrutturale completo.
Ottimizzato per sistemi di gestione cavi ad alta capacità
Gli armadi NetShelter SX sono ottimizzati per l'uso con sistemi di gestione cavi ad alta capacità che si applicano ad apposite guide di montaggio apparecchiature all'interno degli armadi, si allineano agli spazi U per il montaggio delle apparecchiature e sono dotati di canali per l'instradamento e la gestione del cablaggio.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Pakistan, Portogallo, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
2258mm, 225.81cm
Larghezza massima
750mm, 75.01cm
Profondità massima
1070mm, 107.01cm
Peso senza imballaggio
169.09kg
Peso con imballaggio
184.09kg
Altezza imballaggio
2400mm, 240.03cm
Larghezza imballaggio
895mm, 89.54cm
Profondità imballaggio
1219mm, 121.92cm
Colore
Nero, Argento
Profondità rete con appoggio stabilizzante
1278mm, 127.76metri
Profondità massima di montaggio
909.0mm, 90.91cm
Profondità minima di montaggio
188.0mm, 18.8cm
Sportello anteriore
16.0calibro
Montanti verticali
14.0calibro
Sportello posteriore
18.0calibro
Pannello superiore
18.0calibro
Pannelli laterali
18.0calibro
Unità per pallet
1.0
Peso (carico statico)
1360.78kg
Peso (carico dinamico)
1020.58kg

Condizioni ambientali

Protection Class
IP20

Conformità

Certificazioni
EIA-310D
Garanzia standard
5 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi