Armadio NetShelter SX 48U, 600/1200 mm, con pannello superiore e pannelli laterali di colore grigio RAL7035

Armadio NetShelter SX 48U, 600/1200 mm, con pannello superiore e pannelli laterali di colore grigio RAL7035 Anteriore sinistro
Armadio NetShelter SX 48U, 600/1200 mm, con pannello superiore e pannelli laterali di colore grigio RAL7035 Anteriore sinistro
Armadio NetShelter SX 48U, 600/1200 mm, con pannello superiore e pannelli laterali di colore grigio RAL7035 Anteriore sinistro
Armadio NetShelter SX 48U, 600/1200 mm, con pannello superiore e pannelli laterali di colore grigio RAL7035 Anteriore destro
Armadio NetShelter SX 48U, 600/1200 mm, con pannello superiore e pannelli laterali di colore grigio RAL7035 Anteriore frontale
Armadio NetShelter SX 48U, 600/1200 mm, con pannello superiore e pannelli laterali di colore grigio RAL7035 Back
Armadio NetShelter SX 48U, 600/1200 mm, con pannello superiore e pannelli laterali di colore grigio RAL7035 Applicazione
Armadio NetShelter SX 48U, 600/1200 mm, con pannello superiore e pannelli laterali di colore grigio RAL7035 Detailed
Armadio NetShelter SX 48U, 600/1200 mm, con pannello superiore e pannelli laterali di colore grigio RAL7035 Detailed
Armadio NetShelter SX 48U, 600/1200 mm, con pannello superiore e pannelli laterali di colore grigio RAL7035 Anteriore sinistro
Armadio NetShelter SX 48U, 600/1200 mm, con pannello superiore e pannelli laterali di colore grigio RAL7035 Anteriore destro
Armadio NetShelter SX 48U, 600/1200 mm, con pannello superiore e pannelli laterali di colore grigio RAL7035 Anteriore frontale
Armadio NetShelter SX 48U, 600/1200 mm, con pannello superiore e pannelli laterali di colore grigio RAL7035 Back
Armadio NetShelter SX 48U, 600/1200 mm, con pannello superiore e pannelli laterali di colore grigio RAL7035 Applicazione
Armadio NetShelter SX 48U, 600/1200 mm, con pannello superiore e pannelli laterali di colore grigio RAL7035 Detailed
Armadio NetShelter SX 48U, 600/1200 mm, con pannello superiore e pannelli laterali di colore grigio RAL7035 Detailed

AR3307G Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
48U
Larghezza rack
19"
Armadio NetShelter SX 48U, 600/1200 mm, con pannello superiore e pannelli laterali di colore grigio RAL7035

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
2258mm, 225.8cm
Larghezza massima
600mm, 60.0cm
Profondità massima
1200mm, 120.0cm
Peso senza imballaggio
149.55kg
Peso con imballaggio
165.45kg
Altezza imballaggio
2385mm, 238.5cm
Larghezza imballaggio
752mm, 75.2cm
Profondità imballaggio
1334mm, 133.4cm
Colore
Grigio
Sportello anteriore
16.0calibro
Montanti verticali
16.0calibro
Sportello posteriore
18.0calibro
Pannello superiore
18.0calibro
Pannelli laterali
18.0calibro
Peso (carico statico)
1700.97kg
Peso (carico dinamico)
1020.58kg

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi