I nostri marchi

Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035

Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035 Anteriore sinistro
Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035 Anteriore sinistro
Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035 Anteriore sinistro
Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035 Anteriore sinistro
Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035 Anteriore destro
Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035 Anteriore destro
Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035 Anteriore frontale
Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035 Anteriore frontale
Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035 Back
Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035 Back
Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035 Anteriore sinistro
Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035 Anteriore sinistro
Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035 Anteriore destro
Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035 Anteriore destro
Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035 Anteriore frontale
Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035 Anteriore frontale
Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035 Back
Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035 Back
RoHS
  • Armadi IT universali con caratteristiche e funzionalità essenziali per soddisfare le principali applicazioni rack server e rack di rete in diversi ambienti IT.

Visualizza la panoramica sul prodotto

AR2407G Caratteristiche

Armadio NetShelter SV 48U 600×1060 mm (L×P) con pannelli laterali RAL 7035
Armadi IT universali con caratteristiche e funzionalità essenziali per soddisfare le principali applicazioni rack server e rack di rete in diversi ambienti IT.

Armadi NetShelter SV Caratteristiche e vantaggi

Compatibilità

Garanzia di compatibilità per montaggio in rack da 19" EIA-310 di qualunque fornitore
Montaggio indipendente dal produttore, per una totale compatibilità con tutte le apparecchiature 19" conformi allo standard EIA-310. Con la garanzia "Fits Like a Glove" soddisfatti o rimborsati si ottiene la certezza che tutte le apparecchiature da rack conformi allo standard EIA-310-E possono essere fisicamente installate nelle soluzioni NetShelter senza problemi.
Compatibile con sistemi rack Schneider Electric
Compatibili con una vasta gamma di accessori per rack Schneider Electric, consentono di creare un sistema rack completo. Le soluzioni rack possono essere configurate sul portale di progettazione Schneider Electric con Small IT Solution Designer: un sistema all'avanguardia che consente di verificare la compatibilità dei prodotti e include un utilissimo catalogo di apparecchiature di altri produttori per semplificare la scelta della soluzione rack ideale.

Flessibilità

Supporti per il montaggio di accessori in rack già installati
I supporti per il montaggio degli accessori posteriori regolabili integrati sono dotati di posizioni di montaggio zero U per l'installazione di accessori senza utensili. Ogni supporto è dotato di due vani di montaggio che consentono di combinare fino a quattro accessori, ad esempio PDU per rack e organizzatori di cavi verticali installati all'interno del rack. Regolare i supporti rispetto alle posizioni standard di fabbrica o montare supporti aggiuntivi (AR824002 - 2 unità) per installare accessori per armadi a mezza altezza, ad esempio gestori di cavi e PDU per rack verticali.
Armadio non assemblato opzionale (42U, largh. 660 mm, prof. 1060 mm) per siti esclusivi
Non tutte le sedi di installazione dispongono dello spazio necessario per lo spostamento e l'installazione di armadi di altezza standard. Questa opzione non assemblata è imballata per il trasporto e il montaggio in sedi di installazione con limitazioni di spazio.
Porte posteriori a due battenti
Le porte posteriori a due battenti contribuiscono a massimizzare lo spazio disponibile. Infatti è sufficiente uno spazio di 279 mm dietro l'armadio per consentire l'apertura delle porte.
Guide regolabili per il montaggio con allineamento semplificato
Le guide di montaggio verticali possono essere regolate con incrementi di 10 mm (0,4 pollici), per cui soddisfano qualunque requisito di montaggio delle apparecchiature informatiche. Allineare le guide di montaggio con il lato opposto dell'armadio identificando la posizione del foro utilizzata. Le posizioni U sono numerate anteriormente e posteriormente, per cui l'installazione delle apparecchiature è più rapida.
Ruote a profilo standard e piedini di livellamento regolabili dalla parte inferiore
Gli armadi sono forniti di serie con ruote e piedini di livellamento. I piedini di livellamento possono essere regolati con una chiave dalla parte inferiore dell'armadio.
Accessori per giunzioni in dotazione
Gli armadi includono accessori di giunzione preinstallati per poterli unire in file in maniera più stabile. Gli armadi sono preinstallati con appositi supporti di giunzione con centraggio a 600 mm. Il kit di accessori fornito include supporti di giunzione con centraggio a 24 pollici.

Sicurezza

Dotato di supporti per imbullonare l'armadio al pavimento
L'armadio è fornito con supporti per imbullonarlo e fissarlo al pallet per la spedizione. Questi stessi supporti imbullonati possono essere utilizzati per imbullonare l'armadio al pavimento nella sede di installazione definitiva.
Messa a terra integrata
Le parte superiore, i pannelli laterali e le porte anteriori e posteriori sono messi a terra dalla struttura del contenitore. Otto inserti di massa sono situati sulla struttura per la messa a terra esterna.

Convenienza

Pannelli e aperture per l'accesso cavi
Le ampie feritoie per l'accesso ai cavi consentono di accedere ai cavi sospesi in uscita. Il fondo consente l'accesso ai cavi senza ostacoli dal pavimento rialzato. Spazzole incluse nei pannelli posteriori per armadi da 800 mm (32 pollici) di larghezza.
Sportelli a rilascio rapido con perni a molle
Lo sportello anteriore può essere spostato dal lato opposto o scambiato con gli sportelli posteriori. Gli sportelli si rimuovono facilmente agendo sul perno della cerniera a molla.
Pannelli laterali a tutt'altezza rimovibili
I pannelli laterali sono rimovibili per semplificare l'accesso all'armadio in fase di installazione e configurazione delle apparecchiature. I pannelli laterali sono bloccabili con una singola chiave, utilizzabile anche per gli sportelli anteriori e posteriori.
Utensili per regolazione armadio e hardware in dotazione
Tutti gli armadi sono dotati di accessori standard per il montaggio delle apparecchiature informatiche e di utensili per semplificare la regolazione degli armadi.
Selezione semplice
Per creare un singolo armadio non occorre sprecare tempo per scegliere e specificare innumerevoli codici. Con Schneider Electric la procedura è semplice: basta scegliere i dettagli e specificare armadi completi con un unico codice.
Sportelli anteriori e posteriori perforati
Gli sportelli anteriori e posteriori perforati garantiscono la ventilazione ottimale delle apparecchiature montate in rack.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
2324mm, 232.4cm
Larghezza massima
600mm, 60.0cm
Profondità massima
1060mm, 106.0cm
Peso senza imballaggio
123.24kg
Peso con imballaggio
140.47kg
Altezza imballaggio
2448mm, 244.8cm
Larghezza imballaggio
700mm, 70.0cm
Profondità imballaggio
1160mm, 116.0cm
Colore
Grigio
Peso (carico statico)
1000.17kg
Peso (carico dinamico)
459.94kg

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi