Armadi vuoti MGE Galaxy 5500 E, 100 kVA, 30 min, ambienti marittimi e offshore

Armadi vuoti MGE Galaxy 5500 E, 100 kVA, 30 min, ambienti marittimi e offshore Anteriore sinistro
Armadi vuoti MGE Galaxy 5500 E, 100 kVA, 30 min, ambienti marittimi e offshore Anteriore sinistro
Armadi vuoti MGE Galaxy 5500 E, 100 kVA, 30 min, ambienti marittimi e offshore Anteriore sinistro
Armadi vuoti MGE Galaxy 5500 E, 100 kVA, 30 min, ambienti marittimi e offshore Anteriore sinistro
  • Protezione dell'alimentazione più resistente e ad alta disponibilità per applicazioni a bordo di navi e per altre applicazioni di trasporto.

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

G55TE-EC100K30 Caratteristiche

Armadi vuoti MGE Galaxy 5500 E, 100 kVA, 30 min, ambienti marittimi e offshore
Protezione dell'alimentazione più resistente e ad alta disponibilità per applicazioni a bordo di navi e per altre applicazioni di trasporto.
Include: Guida di installazione

Marina Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Onda sinusoidale pura in uscita sulla batteria
Simula l'alimentazione di rete per garantire il massimo grado di compatibilità per server con correzione del fattore di potenza ed apparati elettronici sofisticati.
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.

Facilità di gestione

Indicatori a LED
Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Intelligent Card Slot
Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.

Facilità di manutenzione

Supporto tecnico
Il nostro personale specializzato di supporto tecnico è a disposizione per rispondere alle domande dei clienti, che possono lavorare con la massima tranquillità perché sicuri di ottenere l'assistenza necessaria nel momento in cui ne hanno bisogno.
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Facile da installare
Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Saint Kitts e Nevis, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Panama, Perù, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
2000mm, 200.0cm
Larghezza massima
1700mm, 170.0cm
Profondità massima
800mm, 80.0cm
Peso senza imballaggio
347.0kg
Peso con imballaggio
387.0kg
Altezza imballaggio
2000mm, 200.0cm
Larghezza imballaggio
1700mm, 170.0cm
Profondità imballaggio
800mm, 80.0cm

Conformità

Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi