Anello di tenuta completo per pavimento flottante KoldLok® (N. 10)

Anello di tenuta completo per pavimento flottante KoldLok®  (N. 10) Anteriore sinistro
Anello di tenuta completo per pavimento flottante KoldLok®  (N. 10) Anteriore sinistro
Anello di tenuta completo per pavimento flottante KoldLok®  (N. 10) Anteriore sinistro
Anello di tenuta completo per pavimento flottante KoldLok®  (N. 10) Anteriore sinistro
Anello di tenuta completo per pavimento flottante KoldLok®  (N. 10) Anteriore sinistro
Anello di tenuta completo per pavimento flottante KoldLok®  (N. 10) Anteriore sinistro
Green Premium™
RoHS
  • Accessori rack studiati per incrementare l'efficienza del raffreddamento tramite l'eliminazione del riflusso dell'aria e la riduzione del flusso d'aria di bypass

  • Include: (10) Guarnizioni, (4) Viti autoperforanti, Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

AR7720 Caratteristiche

Anello di tenuta completo per pavimento flottante KoldLok® (N. 10)
Accessori rack studiati per incrementare l'efficienza del raffreddamento tramite l'eliminazione del riflusso dell'aria e la riduzione del flusso d'aria di bypass
Include: (10) Guarnizioni, (4) Viti autoperforanti, Guida di installazione

Gestione flusso d'aria NetShelter Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Facile da installare
Il design innovativo consente un’installazione rapida e semplice per tutti.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
41mm, 4.1cm
Larghezza massima
279mm, 27.9cm
Profondità massima
210mm, 21.0cm
Peso senza imballaggio
0.68kg
Peso con imballaggio
7.73kg
Altezza imballaggio
337mm, 33.7cm
Larghezza imballaggio
216mm, 21.6cm
Profondità imballaggio
432mm, 43.2cm
Unità per pallet
30.0

Conformità

Certificazioni
Conformità TAA

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi