I nostri marchi

Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC309-32

Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC309-32 Anteriore sinistro
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC309-32 Anteriore sinistro
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC309-32 Anteriore sinistro
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC309-32 Anteriore sinistro
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC309-32 Anteriore sinistro
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC309-32 Anteriore destro
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC309-32 Back
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC309-32 Back
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC309-32 Anteriore sinistro
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC309-32 Anteriore sinistro
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC309-32 Anteriore sinistro
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC309-32 Anteriore destro
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC309-32 Back
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC309-32 Back
Green Premium™
RoHS
  • Distribuzione affidabile dell'alimentazione

  • Include: Guida di installazione, Guide di montaggio a rack

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP7586 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
2U
Connessioni di uscita
(4) IEC 60309
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
200V, 208V, 230V
Tipo di spina
Hard wire 3-wire
Lunghezza cavo
8.5metri
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC309-32
Distribuzione affidabile dell'alimentazione
Include: Guida di installazione, Guide di montaggio a rack
  • Interruttori automatici risettabili
    Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico

NetShelter PDU per rack Caratteristiche e vantaggi

Costo totale di gestione

Distribuzione dell'alimentazione a basso costo
Fornisce numerose prese per alimentare gli apparati installati a rack a un prezzo accessibile.

Flessibilità

Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita
La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.
Installabile a rack
Le unità possono essere montate senza problemi in armadi o rack 19" ed occupano solo 1 U di spazio rack. Per collocare l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria, ovvero nei rack.
Singola fonte di alimentazione in ingresso
Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Romania, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Assorbimento elettrico totale massimo
32

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"
Numero di cavi di alimentazione
1
Capacità di carico
7360VA
Corrente massima in ingresso
32A

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
89mm, 8.9cm
Larghezza massima
437mm, 43.7cm
Profondità massima
89mm, 8.9cm
Peso senza imballaggio
4.1kg
Peso con imballaggio
5.0kg
Altezza imballaggio
152mm, 15.2cm
Larghezza imballaggio
521mm, 52.1cm
Profondità imballaggio
521mm, 52.1cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 45 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
"CE", VDE
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi