Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC C19

Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC C19 Anteriore sinistro
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC C19 Anteriore sinistro
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC C19 Anteriore sinistro
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC C19 Anteriore destro
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC C19 Anteriore frontale
Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC C19 Back
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 94ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 73ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Green Premium™
RoHS
  • Distribuzione affidabile dell'alimentazione

  • Include: Installation Guide, Rack Mounting Brackets

Visualizza la panoramica sul prodotto
Presenti in magazzino
SFr. 700.92
Prezzo comprensivo di IVA

AP7585 Caratteristiche

Ampliamento PDU rack, base, 2U, 32 A, 230 V, 4 IEC C19
Distribuzione affidabile dell'alimentazione
Include: Installation Guide, Rack Mounting Brackets
  • Interruttori automatici risettabili
    Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico

PDU di base installabile a rack Caratteristiche e vantaggi

Costo totale di gestione

Distribuzione dell'alimentazione a basso costo
Fornisce numerose prese per alimentare gli apparati installati a rack a un prezzo accessibile.

Flessibilità

Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita
La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.
Singola fonte di alimentazione in ingresso
Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.
Installabile a rack
Le unità possono essere montate senza problemi in armadi o rack 19" ed occupano solo 1 U di spazio rack. Per collocare l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria, ovvero nei rack.

Caratteristiche di marketing

Installabile a rack
Le unità possono essere montate senza problemi in armadi o rack 19" ed occupano solo 1 U di spazio rack. Per collocare l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria, ovvero nei rack.
Distribuzione dell'alimentazione a basso costo
Fornisce numerose prese per alimentare gli apparati installati a rack a un prezzo accessibile.
Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita
La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.
Singola fonte di alimentazione in ingresso
Per alimentare numerosi apparati con un unico cavo di derivazione, ideale per l'alimentazione di apparati installati a rack. L'uso di un unico cavo di derivazione e di connessioni standard permette di risparmiare tempo e denaro in fase di installazione.

Distribuzione prodotti

Andorra, Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Brunei, Bhutan, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Isole Cook, Camerun, Cina, Serbia e Montenegro, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guinea Equatoriale, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Iran, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nepal, Oman, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Ciad, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, XF, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Opzioni

Servizi