All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V

All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Anteriore destro
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Anteriore destro
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Anteriore destro
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Anteriore destro
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Anteriore destro
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Anteriore destro
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Anteriore destro
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Anteriore destro
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Anteriore destro
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V Anteriore destro
  • Infrastruttura IT prefabbricata (software di gestione, alimentazione, raffreddamento e rack), assemblata in fabbrica con apposita struttura all-in-one, sicura e ...

  • Include: EcoStruxure IT ready (UPS), Gestione via rete integrata

Visualizza la panoramica sul prodotto

PFMIEC190C1N27C Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
42U
Tensione di uscita nominale
208V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
480V 3PH
Tipo di spina
Hard wire 4-wire (3P + E)
All In One Module Dual Bay 190kW 27 rack InRow CW 480V
Infrastruttura IT prefabbricata (software di gestione, alimentazione, raffreddamento e rack), assemblata in fabbrica con apposita struttura all-in-one, sicura e a prova di agenti atmosferici.
Include: EcoStruxure IT ready (UPS), Gestione via rete integrata
  • Impianto di ritorno dell'aria
    Il sistema di ritorno dell'aria calda centralizzato e i sistemi di gestione dell'aria esterna riducono al minimo gli ostacoli all'illuminazione nel corridoio e garantiscono l'accesso ai cavi dal corridoio di contenimento.
  • Integrazione con prodotti InfraStruXure
    Le soluzioni di raffreddamento, distribuzione dell'alimentazione e gestione cavi Schneider Electric si integrano perfettamente negli armadi informatici e consentono di realizzare un sistema di supporto infrastrutturale completo.
  • Si integra con StruxureWare Data Center Expert
    Sistema di monitoraggio scalabile "IT ready" che raccoglie, organizza e distribuisce allarmi critici, video di sorveglianza e informazioni fondamentali fornendo una vista unificata di infrastrutture fisiche complesse da qualsiasi punto della rete.

Modulo all-in-one Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

StruxureWare Data Center Expert preinstallato
Il software DCIM ampiamente collaudato offre monitoraggio in tempo reale, creazione di grafici e rapporti personalizzati, segnalazione dei guasti ed escalation degli eventi critici che si verificano nell'infrastruttura. Il software è preinstallato, per cui i costi della configurazione in sede si riducono notevolmente.
Scalabile e flessibile
I moduli prefabbricati seguono intrinsecamente il ritmo di crescita dell'infrastruttura informatica e consentono di modificare il progetto e le dimensioni anche in occasione di future implementazioni. Consentono di procrastinare gli investimenti di capitale e migliorare il cash-flow.
Implementazione rapida e semplice
I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.
Pre-progettate e assemblate in fabbrica
I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Anguilla, Antille Olandesi, Austria, Australia, Aruba, Barbados, Belgio, Bulgaria, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Belize, Canada, Svizzera, Cina, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grenada, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Italia, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Isole Cayman, Sainte Lucia, Lituania, Lettonia, Marocco, Macedonia, Messico, Malaysia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Panama, Filippine, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, El Salvador, Thailandia, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Ucraina, Stati Uniti, Uruguay, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Sudafrica

Uscita

Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
60 Hz Sync alla rete
Fattore di cresta del carico
Illimitato
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
kW per rack
7.0kW
Capacità in Amp PDU
16.0ampere
Tipo di PDU
Dotato di indicatore
Potenza configurata
190.0kWatt
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Ingresso

Frequenza ingresso
60 Hz +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % Programmabile
Campo tensione di ingresso per funzionamento
408 - 552 (480 V), 408 - 552 (480 V) RegolabileV

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
VRLA

Comunicazioni & Gestione

Emergency Power Off (EPO)
Opzionale

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
3620mm, 362.0cm
Larghezza massima
6005mm, 600.5cm
Profondità massima
13716mm, 1371.6cm
Peso senza imballaggio
54431.04kg
Colore
Bianco
Numero di rack
27.0U
Spazio libero nel rack
1134U

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-25 - 40 °C
Altezza di funzionamento
0 - 457.2metri
Protection Class
IP55

Conformità

Certificazioni
Certificato UL
Garanzia standard
1 anno (soltanto parti)

Opzioni

Servizi