I nostri marchi

All In One ISO Container 14kW Easy 4 rack overhead fan 400V

All In One ISO Container 14kW Easy 4 rack overhead fan 400V Anteriore destro
All In One ISO Container 14kW Easy 4 rack overhead fan 400V Anteriore destro
All In One ISO Container 14kW Easy 4 rack overhead fan 400V Anteriore destro
All In One ISO Container 14kW Easy 4 rack overhead fan 400V Anteriore destro
All In One ISO Container 14kW Easy 4 rack overhead fan 400V Anteriore destro
All In One ISO Container 14kW Easy 4 rack overhead fan 400V Anteriore destro
  • Infrastruttura IT prefabbricata (software di gestione, alimentazione, raffreddamento e rack), assemblata in fabbrica con apposita struttura all-in-one, sicura e ...

  • Include: EcoStruxure IT ready (UPS)

Visualizza la panoramica sul prodotto

PFMICP014F1R004B Caratteristiche

All In One ISO Container 14kW Easy 4 rack overhead fan 400V
Infrastruttura IT prefabbricata (software di gestione, alimentazione, raffreddamento e rack), assemblata in fabbrica con apposita struttura all-in-one, sicura e a prova di agenti atmosferici.
Include: EcoStruxure IT ready (UPS)

Modulo all-in-one Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Scalabile e flessibile
I moduli prefabbricati seguono intrinsecamente il ritmo di crescita dell'infrastruttura informatica e consentono di modificare il progetto e le dimensioni anche in occasione di future implementazioni. Consentono di procrastinare gli investimenti di capitale e migliorare il cash-flow.
Pre-progettate e assemblate in fabbrica
I moduli prefrabbricati sono progettati e costruiti in base a specifiche precise, in ambiente controllato, e utilizzano software DCIM che incrementa l'affidabilità e la prevedibilità del funzionamento del Data Center.
StruxureWare Data Center Expert preinstallato
Il software DCIM ampiamente collaudato offre monitoraggio in tempo reale, creazione di grafici e rapporti personalizzati, segnalazione dei guasti ed escalation degli eventi critici che si verificano nell'infrastruttura. Il software è preinstallato, per cui i costi della configurazione in sede si riducono notevolmente.
Implementazione rapida e semplice
I moduli prefabbricati per Data Center sono spediti nella sede di installazione già pronti, per cui i tempi e i costi di installazione si riducono enormemente.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Austria, Australia, Belgio, Bulgaria, Svizzera, Cina, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Israele, India, Italia, Giappone, Corea del Sud, Lituania, Lettonia, Macedonia, Messico, Malaysia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Filippine, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Thailandia, Tunisia, Turchia, Taiwan, Ucraina, Vietnam, Sudafrica

Uscita

kW per rack
3.4kW
Tipo di PDU
Dotato di indicatore
Potenza configurata
14.0kWatt

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
VRLA

Comunicazioni & Gestione

Emergency Power Off (EPO)
Opzionale

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
2896mm, 289.6cm
Larghezza massima
2425mm, 242.5cm
Profondità massima
6096mm, 609.6cm
Colore
Bianco
Numero di rack
4.0U

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-15 - 45 °C

Conformità

Certificazioni
UL listed / CSA

Opzioni

Servizi