Alimentatore di ricambio per NetShelter CX 15 V

Alimentatore di ricambio per NetShelter CX 15 V Anteriore sinistro
Alimentatore di ricambio per NetShelter CX 15 V Anteriore sinistro
Alimentatore di ricambio per NetShelter CX 15 V Anteriore sinistro
Alimentatore di ricambio per NetShelter CX 15 V Anteriore sinistro
RoHS
  • Una "server room in a box" insonorizzata che consente di realizzare un ambiente informatico dove e quando necessario con conseguente risparmio in termini di spazio ...

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto

AR4704 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Tipo di connessione di ingresso
100V, 110V, 115V, 120V, 127V, 200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Tipo di spina
IEC 60320 C14
Alimentatore di ricambio per NetShelter CX 15 V
Una "server room in a box" insonorizzata che consente di realizzare un ambiente informatico dove e quando necessario con conseguente risparmio in termini di spazio, costi e tempi di implementazione.
Include: Guida di installazione

Armadi NetShelter CX Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Setup di tipo "plug and play"
Semplicità e rapidità di set up
Porte anteriori munite di chiave
Protegge gli apparati informatici da accessi non autorizzati
Montaggio in rack senza utensili
Per montare i server negli armadi NetShelter non occorrono altri utensili, per cui le unità possono essere installate con rapidità e facilità nella parte posteriore dell'armadio
Finitura: impiallacciatura di rovere
L'armadio si inserisce con discrezione in quasi tutti gli ambienti di ufficio
Opzioni di imballaggio particolari per la spedizione del rack con le apparecchiature montate
Gli armadi vengono spediti in imballaggi a prova d'urto e sono forniti con le apparecchiature interne già montate. Vasta esperienza di settore con i principali costruttori IT e, più recentemente, certificazione con Cisco® per il sistema UCS (Cisco Unified Computing) di preallestimento e spedizione. Per la disponibilità e le varie dimensioni degli imballaggi, controllare il sito apc.com.
Attenuazione del rumore tramite rivestimento in spugna fonoassorbente
La forte riduzione del rumore degli apparati informatici installati consente di collocare l'armadio anche in ambienti silenziosi

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Lunghezza cavo
1.2metri

Ingresso

Frequenza ingresso
+/- 3 Hz Auto-sensing

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
32mm, 3.2cm
Larghezza massima
52mm, 5.24cm
Profondità massima
116mm, 11.63cm
Peso senza imballaggio
0.35kg
Peso con imballaggio
0.6kg
Altezza imballaggio
100mm, 10.0cm
Larghezza imballaggio
180mm, 18.0cm
Profondità imballaggio
130mm, 13.0cm

Conformità

Certificazioni
C-Tick, CCC, cUL listed, EN 55022 classe B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN/IEC 60950-1, PSE
Garanzia standard
2 anni (difetto di fabbricazione)

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi