Adattatore alimentazione notebook per Sony Vaio PCG505FX

Adattatore alimentazione notebook per Sony Vaio PCG505FX Anteriore sinistro
Adattatore alimentazione notebook per Sony Vaio PCG505FX Anteriore sinistro
Adattatore alimentazione notebook per Sony Vaio PCG505FX Anteriore sinistro
Adattatore alimentazione notebook per Sony Vaio PCG505FX Anteriore sinistro
  • Alimentazione portatile e affidabile per le marche più diffuse di notebook.

Visualizza la panoramica sul prodotto

LPASY1I Caratteristiche

Adattatore alimentazione notebook per Sony Vaio PCG505FX
Alimentazione portatile e affidabile per le marche più diffuse di notebook.

Adattatori per laptop Caratteristiche e vantaggi

Compatibilità

Specifiche OEM
Conforme o superiore alle specifiche OEM.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Polonia, Portogallo, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Ingresso

Numero di cavi di alimentazione
1

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
229mm, 22.86cm
Larghezza massima
70mm, 6.99cm
Profondità massima
140mm, 13.97cm
Peso senza imballaggio
0.23kg
Peso con imballaggio
0.45kg
Altezza imballaggio
229mm, 22.86cm
Larghezza imballaggio
70mm, 6.99cm
Profondità imballaggio
140mm, 13.97cm

Conformità

Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Opzioni

Servizi