Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20

Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Anteriore sinistro
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Anteriore sinistro
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Anteriore sinistro
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Anteriore sinistro
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Anteriore sinistro
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Anteriore destro
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Anteriore destro
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Anteriore frontale
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Anteriore frontale
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Back
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Back
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Anteriore sinistro
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Anteriore sinistro
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Anteriore sinistro
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Anteriore destro
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Anteriore destro
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Anteriore frontale
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Anteriore frontale
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Back
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20 Back
RoHS
  • Soppressione controllata e selettiva delle armoniche per apparati con carichi non lineari in ambienti commerciali e industriali

  • Include: Guida di installazione, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile

PCS120Y4IP20U Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (0W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Connessioni di uscita
(1) Hard wire 4-wire (3P + PEN) (Backup batteria)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Backup batteria)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Accusine SWP singolo 120 A, 400 V, IP20
Soppressione controllata e selettiva delle armoniche per apparati con carichi non lineari in ambienti commerciali e industriali
Include: Guida di installazione, Manuale utente

AccuSine Caratteristiche e vantaggi

Costo totale di gestione

Input Power Factor Correction
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.

Convenienza

Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Display LCD
Display alfanumerico che visualizza parametri e allarmi di sistema.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Giappone, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Ingresso

Frequenza ingresso
90 - 264 V

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
780mm, 78.0cm
Larghezza massima
590mm, 59.0cm
Profondità massima
325mm, 32.5cm
Peso senza imballaggio
230.0kg
Peso con imballaggio
250.0kg
Altezza imballaggio
1025mm, 102.5cm
Larghezza imballaggio
790mm, 79.0cm
Profondità imballaggio
450mm, 45.0cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 65 °C
Altezza di immagazzinamento
0 - 9144metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
67.0dBA
Protection Class
IP20

Conformità

Certificazioni
EN 60950, IEC 61000-4-5
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi