I nostri marchi

ATS da rack, 208 V, 20 A, ingresso C20, 8 uscite C13 e 1 uscita C19

ATS da rack, 208 V, 20 A, ingresso C20, 8 uscite C13 e 1 uscita C19 Anteriore sinistro
ATS da rack, 208 V, 20 A, ingresso C20, 8 uscite C13 e 1 uscita C19 Anteriore sinistro
ATS da rack, 208 V, 20 A, ingresso C20, 8 uscite C13 e 1 uscita C19 Anteriore sinistro
ATS da rack, 208 V, 20 A, ingresso C20, 8 uscite C13 e 1 uscita C19 Back
ATS da rack, 208 V, 20 A, ingresso C20, 8 uscite C13 e 1 uscita C19 Back
ATS da rack, 208 V, 20 A, ingresso C20, 8 uscite C13 e 1 uscita C19 Anteriore sinistro
ATS da rack, 208 V, 20 A, ingresso C20, 8 uscite C13 e 1 uscita C19 Back
ATS da rack, 208 V, 20 A, ingresso C20, 8 uscite C13 e 1 uscita C19 Back
RoHS
  • Fornisce alimentazione ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore.

  • Include: Struttura, Guide di montaggio a rack, Cavo di configurazione seriale

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP4434 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
1U
Connessioni di uscita
(1) IEC 60320 C19
(8) IEC 60320 C13
Tensione di uscita nominale
208V
Tipo di connessione di ingresso
208V
Tipo di spina
IEC 60320 C20
ATS da rack, 208 V, 20 A, ingresso C20, 8 uscite C13 e 1 uscita C19
Fornisce alimentazione ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore.
Include: Struttura, Guide di montaggio a rack, Cavo di configurazione seriale
  • Protezione dalle sovracorrenti con potere di interruzione 10 kA
    Protezione garantita in caso di sovracorrenti notevoli.
  • Interfaccia delle righe di comando
    Offre Telnet o SSH per l’accesso di gestione remota.
  • Monitoraggio della corrente
    Effettua il monitoraggio della corrente totale assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione.
  • Sicurezza informatica
    Una connessione informatica sicura aumenta la sicurezza dei dispositivi dell'infrastruttura, e i dati delle macchine sono essenziali per produrre analisi e informazioni dettagliate per ridurre i costi di manutenzione delle apparecchiature
  • Display locale di monitoraggio della corrente
    Il valore aggregato di corrente assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione è visualizzato sul display digitale dell'unità. Questo display digitale locale serve agli installatori per evitare il sovraccarico dei circuiti, tramite un allarme visivo, quando la corrente assorbita si avvicina all'amperaggio massimo della presa multipla. (Disponibile solamente per i codici prodotto indicati).
  • Transfer rate rapido
    La velocità di trasferimento rientra negli standard di settore e nei tempi previsti prima della caduta del carico. La commutazione da una sorgente di alimentazione all'altra viene effettuata senza soluzione di continuità per quanto riguarda gli apparati collegati, per cui non vi è alcuna ripercussione sulle prestazioni.
  • Funzionalità di gestione remota
    Interfaccia con funzionalità completa di gestione via rete per una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Possibilità di accedere, configurare e gestire unità da localizzazioni remote con conseguente risparmio di tempo prezioso. (Nota: solo unità collegate in rete)
  • RoHS
    Certifica che i dispositivi elettronici non contengono metalli pericolosi e ritardano la fiamma.
  • Compatibile con StruxureWare Data Center Expert
    Abilita la gestione centralizzata tramite APC InfraStruXure® Central.

NetShelter Rack Transfer Switches Caratteristiche e vantaggi

Flessibilità

Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita
La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.

Caratteristiche marketing

Display informativi
Indica lo stato delle sorgenti CA che alimentano le unità ed indica qual è la sorgente primaria e quale sorgente sta alimentando il carico in un momento determinato. Viene quindi tracciato un quadro visivo del flusso di alimentazione dall'ingresso al carico, per cui l'utente può dare una rapida occhiata al flusso di alimentazione e allo stato delle sorgenti in ingresso senza doversi collegare all'unità. (Nota: le unità non collegate in rete forniscono esclusivamente informazioni sullo stato e non dispongono di un quadro visivo del flusso di alimentazione).
Installabile a rack
Occupa solo 1U di prezioso spazio rack. Fa pervenire l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria: nel rack, in prossimità degli apparati.

Protezione

Protezione dalle sovracorrenti con potere di interruzione 10 kA
Protezione garantita in caso di sovracorrenti notevoli.

Disponibilità

Doppia sorgente di alimentazione in ingresso
Fornisce alimentazione CA ridondante agli apparati collegati. L'unità è alimentata da due linee CA e, in caso di guasto dell'alimentazione CA primaria, si communta automaticamente sulla sorgente di alimentazione alternativa.
Transfer time <10ms
Tempi di trasferimento migliori del settore per garantire la commutazione senza soluzione di continuità in caso di avaria della fonte di alimentazione primaria.

Facilità di gestione

Display LCD a colori
Gestibilità e controllo locale più solidi e intuitivi.
Funzionalità di gestione via rete
Interfacce di gestione via rete a funzionalità completa che effettuano la gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Gli utenti possono accedere a, configurare e gestire le unità da localizzazioni remote per risparmiare tempo prezioso. A questa funzionalità è legata la possibilità di aggiornare rapidamente e facilmente il firmware tramite download via rete nelle unità installate per favorire aggiornamenti futuri del prodotto

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Argentina, Austria, Australia, Belgio, Bulgaria, Brasile, Canada, Svizzera, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Italia, Giappone, Corea del Sud, Lituania, Lettonia, Marocco, Macedonia, Messico, Malaysia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Thailandia, Tunisia, Turchia, Taiwan, Ucraina, Stati Uniti, Vietnam, Sudafrica

Uscita

Protezione da sovraccarico
No
Assorbimento elettrico totale massimo
20

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"
Capacità di carico
3300VA
Corrente massima in ingresso
20A
Massima corrente di linea
20A

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
44mm, 4.4cm
Larghezza massima
432mm, 43.2cm
Profondità massima
236mm, 23.6cm
Peso senza imballaggio
3.74kg
Peso con imballaggio
5.51kg
Altezza imballaggio
114mm, 11.4cm
Larghezza imballaggio
600mm, 60.0cm
Profondità imballaggio
356mm, 35.6cm
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Umidità relativa di funzionamento
5 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
5 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
"CE", cUL listed / CSA, EN 55022 classe A, FCC Parte 15 classe A, UL listed / CSA
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi