I nostri marchi

ATS da rack, 200/208 V, 30 A, ingresso L6-30, 16 uscite C13 e 2 uscite C19

ATS da rack, 200/208 V, 30 A, ingresso L6-30, 16 uscite C13 e 2 uscite C19 Anteriore sinistro
ATS da rack, 200/208 V, 30 A, ingresso L6-30, 16 uscite C13 e 2 uscite C19 Anteriore sinistro
ATS da rack, 200/208 V, 30 A, ingresso L6-30, 16 uscite C13 e 2 uscite C19 Anteriore sinistro
ATS da rack, 200/208 V, 30 A, ingresso L6-30, 16 uscite C13 e 2 uscite C19 Back
ATS da rack, 200/208 V, 30 A, ingresso L6-30, 16 uscite C13 e 2 uscite C19 Anteriore sinistro
ATS da rack, 200/208 V, 30 A, ingresso L6-30, 16 uscite C13 e 2 uscite C19 Back
RoHS
  • Fornisce alimentazione ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore.

  • Include: Struttura, Guide di montaggio a rack, Cavo di configurazione RS-232

Visualizza la panoramica sul prodotto

AP4432 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Altezza rack
2U
Connessioni di uscita
(2) IEC 60320 C19
(16) IEC 60320 C13
Tensione di uscita nominale
200V, 208V
Tipo di connessione di ingresso
200V, 208V
Tipo di spina
NEMA L6-30P
Lunghezza cavo
2.4metri
ATS da rack, 200/208 V, 30 A, ingresso L6-30, 16 uscite C13 e 2 uscite C19
Fornisce alimentazione ridondante agli apparati muniti di un singolo alimentatore.
Include: Struttura, Guide di montaggio a rack, Cavo di configurazione RS-232
  • Protezione dalle sovracorrenti con potere di interruzione 10 kA
    Protezione garantita in caso di sovracorrenti notevoli.
  • Interfaccia delle righe di comando
    Offre Telnet o SSH per l’accesso di gestione remota.
  • Monitoraggio della corrente
    Effettua il monitoraggio della corrente totale assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione.
  • Sicurezza informatica
    Una connessione informatica sicura aumenta la sicurezza dei dispositivi dell'infrastruttura, e i dati delle macchine sono essenziali per produrre analisi e informazioni dettagliate per ridurre i costi di manutenzione delle apparecchiature
  • Display locale di monitoraggio della corrente
    Il valore aggregato di corrente assorbita per unità di distribuzione dell'alimentazione è visualizzato sul display digitale dell'unità. Questo display digitale locale serve agli installatori per evitare il sovraccarico dei circuiti, tramite un allarme visivo, quando la corrente assorbita si avvicina all'amperaggio massimo della presa multipla. (Disponibile solamente per i codici prodotto indicati).
  • Transfer rate rapido
    La velocità di trasferimento rientra negli standard di settore e nei tempi previsti prima della caduta del carico. La commutazione da una sorgente di alimentazione all'altra viene effettuata senza soluzione di continuità per quanto riguarda gli apparati collegati, per cui non vi è alcuna ripercussione sulle prestazioni.
  • Funzionalità di gestione remota
    Interfaccia con funzionalità completa di gestione via rete per una gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Possibilità di accedere, configurare e gestire unità da localizzazioni remote con conseguente risparmio di tempo prezioso. (Nota: solo unità collegate in rete)
  • RoHS
    Certifica che i dispositivi elettronici non contengono metalli pericolosi e ritardano la fiamma.
  • Compatibile con StruxureWare Data Center Expert
    Abilita la gestione centralizzata tramite APC InfraStruXure® Central.

NetShelter Rack Transfer Switches Caratteristiche e vantaggi

Protezione

Protezione dalle sovracorrenti con potere di interruzione 10 kA
Protezione garantita in caso di sovracorrenti notevoli.

Facilità di gestione

Funzionalità di gestione via rete
Interfacce di gestione via rete a funzionalità completa che effettuano la gestione basata su standard via Web, SNMP e Telnet. Gli utenti possono accedere a, configurare e gestire le unità da localizzazioni remote per risparmiare tempo prezioso. A questa funzionalità è legata la possibilità di aggiornare rapidamente e facilmente il firmware tramite download via rete nelle unità installate per favorire aggiornamenti futuri del prodotto
Display LCD a colori
Gestibilità e controllo locale più solidi e intuitivi.

Caratteristiche marketing

Installabile a rack
Occupa solo 1U di prezioso spazio rack. Fa pervenire l'alimentazione laddove è maggiormente necessaria: nel rack, in prossimità degli apparati.
Display informativi
Indica lo stato delle sorgenti CA che alimentano le unità ed indica qual è la sorgente primaria e quale sorgente sta alimentando il carico in un momento determinato. Viene quindi tracciato un quadro visivo del flusso di alimentazione dall'ingresso al carico, per cui l'utente può dare una rapida occhiata al flusso di alimentazione e allo stato delle sorgenti in ingresso senza doversi collegare all'unità. (Nota: le unità non collegate in rete forniscono esclusivamente informazioni sullo stato e non dispongono di un quadro visivo del flusso di alimentazione).

Flessibilità

Ampia gamma di connessioni in ingresso e in uscita
La famiglia di prodotti comprende una vasta gamma di connessioni in ingresso e in uscita per distribuire alimentazione 120V, 208V o 230V a prese multiple. La disponibilità di tutta una serie di ingressi e uscite consente agli utenti di soddisfare esigenze di alimentazione diverse.

Disponibilità

Transfer time <10ms
Tempi di trasferimento migliori del settore per garantire la commutazione senza soluzione di continuità in caso di avaria della fonte di alimentazione primaria.
Doppia sorgente di alimentazione in ingresso
Fornisce alimentazione CA ridondante agli apparati collegati. L'unità è alimentata da due linee CA e, in caso di guasto dell'alimentazione CA primaria, si communta automaticamente sulla sorgente di alimentazione alternativa.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Anguilla, Antille Olandesi, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Barbados, Belgio, Bulgaria, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Belize, Canada, Svizzera, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grenada, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Israele, India, Italia, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Isole Cayman, Sainte Lucia, Lituania, Lettonia, Marocco, Macedonia, Messico, Malaysia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Filippine, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, El Salvador, Thailandia, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Ucraina, Stati Uniti, Uruguay, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Sudafrica

Uscita

Protezione da sovraccarico
Assorbimento elettrico totale massimo
30

Ingresso

Frequenza ingresso
"CA"
Numero di cavi di alimentazione
2
Capacità di carico
4992VA
Corrente massima in ingresso
30A
Massima corrente di linea
30A
Corrente in ingresso a potenza ridotta - regolamentare (Nord America)
24A

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
88mm, 8.8cm
Larghezza massima
432mm, 43.2cm
Profondità massima
236mm, 23.6cm
Peso senza imballaggio
6.58kg
Peso con imballaggio
9.07kg
Altezza imballaggio
210mm, 21.0cm
Larghezza imballaggio
584mm, 58.4cm
Profondità imballaggio
356mm, 35.6cm

Condizioni ambientali

Operating Temperature
-5 - 45 °C
Umidità relativa di funzionamento
5 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 65 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
5 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri

Conformità

Certificazioni
EN 55022 classe A, FCC Parte 15 classe A, PSE, TÜV-C, TÜV-NURTL
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi