ARMADIO DI BACKUP GALAXY VM IEC 2 X LARGO D

ARMADIO DI BACKUP GALAXY VM IEC 2 X LARGO D Miscellaneous
ARMADIO DI BACKUP GALAXY VM IEC 2 X LARGO D Miscellaneous
ARMADIO DI BACKUP GALAXY VM IEC 2 X LARGO D Miscellaneous
ARMADIO DI BACKUP GALAXY VM IEC 2 X LARGO D Detailed
ARMADIO DI BACKUP GALAXY VM IEC 2 X LARGO D Miscellaneous
ARMADIO DI BACKUP GALAXY VM IEC 2 X LARGO D Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Due vani batteria tradizionali pieni per qualunque requisito di autonomia.

  • Include: Tutte le connessioni per installazione adiacente con UPS, Batterie ad elevato rendimento, classificazione EUROBAT, Guida di installazione, Conformità alle ...

Visualizza la panoramica sul prodotto

GVMCBC2WED Caratteristiche

ARMADIO DI BACKUP GALAXY VM IEC 2 X LARGO D
Due vani batteria tradizionali pieni per qualunque requisito di autonomia.
Include: Tutte le connessioni per installazione adiacente con UPS, Batterie ad elevato rendimento, classificazione EUROBAT, Guida di installazione, Conformità alle norme antisismiche, Ingresso cavi dall'alto e dal basso
  • Manutenzione totalmente anteriore
    Tutti gli ingressi, le uscite e la gestibilità locale sono accessibili sulla parte anteriore dell’unità.
  • Ingresso cavi dall'alto e dal basso (standard)
    Una flessibilità che mette il cliente in condizione di decidere senza costi aggiuntivi.

Galaxy VM Caratteristiche e vantaggi

Costo totale di gestione

Efficienza elevata
Percentuali di efficienza elevate che rimangono stabili anche a livelli di potenza inferiori
Correzione del fattore di potenza in ingresso
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Modalità ECOnversion
Modalità operativa che garantisce un'elevata efficienza durante la ricarica delle batterie, condizionando il fattore di potenza del carico e garantendo una regolazione della tensione di uscita di Classe 1.
Ampio range di tensioni di ingresso
Progettato per ambienti elettrici gravosi per allungare la durata della batteria.

Disponibilità

Flessibilità di immagazzinamento dell'energia
La batteria piombo-acido modulare convenzionale può essere caricata con diverse modalità in base a specifici requisiti di riserva.
Design flessibile
Disponibile in una vasta gamma di configurazioni per adattarsi a qualsiasi ambiente operativo
Caratteristiche elettriche avanzate
Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
Possibilità di ridondanza in parallelo
È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema
Funzionamento collaudato
Nessuna riduzione di potenza in kW fino a 40 °C o 104 °F.
Offerta batterie modulari
Consente la sostituzione delle batterie senza accesso alla modalità bypass, mantenendo la disponibilità e la protezione continua del carico
Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.

Convenienza

Montato su ruote
Facilità di manipolazione in fase di installazione
Batterie sostituibili a caldo
Consente di prolungare rapidamente l'autonomia o di sostituire batterie modulari già installate. I moduli installati vengono riconosciuti automaticamente dal sistema.
Ingresso cavi dall'alto e dal basso
Consente il cablaggio dall'alto o dal basso senza necessità di armadi aggiuntivi, risparmiando spazio e incrementando la flessibilità di installazione.
Servizio di avvio 5X8 compreso
Necessario per la copertura completa della garanzia standard

Facilità di gestione

Gestione via rete integrata
Effettua un controllo e monitoraggio remoto completi dell'UPS. Consente di monitorare a distanza gli UPS tramite un browser o il sistema di gestione via rete
Display LCD grafico a sfioramento
Schemi testuali e grafici che semplificano la visualizzazione delle modalità di funzionamento, dei parametri dei sistemi e degli allarmi.
EcoStruxure IT Expert
Dal proprio smartphone o computer, è possibile connettersi al nostro sistema di monitoraggio fai-da-te basato su cloud che raccoglie, organizza e distribuisce avvisi critici e informazioni importanti in tempo reale, fornendo una panoramica unificata anche degli ambienti di infrastrutture fisiche altamente distribuite. Grazie a strumenti di analisi avanzati e alla comparazione delle prestazioni, è possibile ottimizzare i tempi di attività e la pianificazione della manutenzione, anticipando così i problemi dell'infrastruttura prima che si verifichino. Disponibile solo in alcuni Paesi. Per maggiori informazioni, visitare ecostruxureit.com.
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Schema mimico
Accesso immediato allo stato dell'UPS

Sicurezza

Protezione retroalimentazione interna
Incrementate le difese del sistema contro le anomalie dell'alimentazione.
Conformità alle norme antisismiche
Questi armadi completamente in acciaio sono conformi alle norme antisismiche IBC Zona 2+

Facilità di manutenzione

Livelli di servizio multipli
Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
Assistenza con accesso anteriore
Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.

Sostenibilità

ENERGY STAR per UPS
Determina che gli UPS appartengono al 25% di quelli più efficienti sul mercato, come verificato da prove effettuate da terzi.
Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Albania, Armenia, Angola, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Colombia, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Kuwait, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Norvegia, Oman, Perù, Pakistan, Polonia, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Isole Turks e Caicos, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Tensione di uscita della batteria
480 V

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
VRLA
Montaggio batteria
Armadio batterie chiuso
Posizionamento batteria
Armadietto per batterie
Durata prevista della batteria (anni)
8-10

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1970mm, 197.0cm
Larghezza massima
2160mm, 216.0cm
Profondità massima
854mm, 85.4cm
Peso senza imballaggio
1503.2kg
Peso con imballaggio
3440.0kg
Altezza imballaggio
2045mm, 204.5cm
Larghezza imballaggio
1380mm, 138.0cm
Profondità imballaggio
1156mm, 115.6cm
Colore
Bianco

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-25 - 55 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 14999.8metri

Conformità

Certificazioni
C-Tick, "CE", EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 e CBC 2013 fino a Sds = 2,02 g, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111
Garanzia standard
Riparazione onsite o sostituzione con avvio autorizzato in fabbrica della durata di 1 anno

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi