I nostri marchi

APC Symmetra LX 4kVA Power Module, 200/208V

APC Symmetra LX 4kVA Power Module, 200/208V Anteriore sinistro
APC Symmetra LX 4kVA Power Module, 200/208V Anteriore sinistro
APC Symmetra LX 4kVA Power Module, 200/208V Anteriore sinistro
APC Symmetra LX 4kVA Power Module, 200/208V Anteriore sinistro
APC Symmetra LX 4kVA Power Module, 200/208V Anteriore sinistro
APC Symmetra LX 4kVA Power Module, 200/208V Anteriore sinistro
RoHS
  • High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.

  • Include: Guida di installazione

Visualizza la panoramica sul prodotto
Batteria di ricambio
Batteria sostituibile dall'utente non disponibile

SYPM4KP Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (3200 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
3.2kWatt / 4.0kVA
Connessioni di uscita
(1) Hard wire 4-wire (2P + N + E) (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
100V, 120V, 200V, 208V
Tipo di connessione di ingresso
200V, 208V
APC Symmetra LX 4kVA Power Module, 200/208V
High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Include: Guida di installazione

Distribuzione prodotti

Antigua e Barbuda, Anguilla, Antille Olandesi, Argentina, Aruba, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Belize, Canada, Svizzera, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Ceca, Germania, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Spagna, Grenada, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Italia, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Isole Cayman, Sainte Lucia, Marocco, Martinica, Messico, Nicaragua, Paesi Bassi, Panama, Perù, Puerto Rico, Paraguay, Russia, Slovacchia, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Stati Uniti, Uruguay, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA)

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
3.2kWatt / 4.0kVA
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensioni in uscita 120/208 o 120/240
Distorsione tensione di uscita
Meno del 5% del fondo scala
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
47 - 63 Hz Sync alla rete, 50 Hz +/- 0,1 % Per 50 Hz nominali Non sincronizzata, 60 Hz +/- 0,1 % Per 60 Hz nominali Non sincronizzata
Altre tensioni di uscita
240 V
Fattore di cresta del carico
Fino a 5 : 1
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Corrente di uscita massima
18

Ingresso

Frequenza ingresso
45 - 65 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
155 - 276V
Numero di cavi di alimentazione
1
Altre tensioni di ingresso
240 V
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
0.98

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
150mm, 15.0cm
Larghezza massima
250mm, 25.0cm
Profondità massima
565mm, 56.5cm
Peso senza imballaggio
15.0kg
Peso con imballaggio
18.18kg
Altezza imballaggio
439mm, 43.9cm
Larghezza imballaggio
330mm, 33.0cm
Profondità imballaggio
790mm, 79.0cm
Colore
Argento
Unità per pallet
6.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 4572metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
62.0dBA

Conformità

Certificazioni
CSA, FCC Parte 15 classe A, UL 1778
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi