I nostri marchi

APC Symmetra 16 kVA, scalabile a 16 kVA N+1, 380-415 V, 3:1, nero

APC Symmetra 16 kVA, scalabile a 16 kVA N+1, 380-415 V, 3:1, nero Anteriore sinistro
APC Symmetra 16 kVA, scalabile a 16 kVA N+1, 380-415 V, 3:1, nero Anteriore sinistro
APC Symmetra 16 kVA, scalabile a 16 kVA N+1, 380-415 V, 3:1, nero Anteriore sinistro
APC Symmetra 16 kVA, scalabile a 16 kVA N+1, 380-415 V, 3:1, nero Anteriore destro
APC Symmetra 16 kVA, scalabile a 16 kVA N+1, 380-415 V, 3:1, nero Anteriore sinistro
APC Symmetra 16 kVA, scalabile a 16 kVA N+1, 380-415 V, 3:1, nero Anteriore destro
  • Protezione dell'alimentazione double conversion on-line scalabile, ridondante, ad alta disponibilità

  • Include: CD con software, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

SY16K3IBX120 Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (11200 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
11.2kWatt / 16.0kVA
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Tipo di spina
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
APC Symmetra 16 kVA, scalabile a 16 kVA N+1, 380-415 V, 3:1, nero
Protezione dell'alimentazione double conversion on-line scalabile, ridondante, ad alta disponibilità
Include: CD con software, Manuale utente

Symmetra Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Bypass interno automatico
Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Moduli di intelligenza ridondanti
Favorisce un livello di disponibilità più elevato dei carichi collegati all'UPS predisponendo percorsi di comunicazione ridondanti verso le funzioni critiche dell'UPS.
Moduli batterie collegati in parallelo
Garantisce un livello di disponibilità più elevato tramite batterie ridondanti.
Configurabile per ridondanza interna N+1
Garantisce alta disponibilità attraverso la ridondanza consentendo una configurazione che prevede un modulo di alimentazione in più del necessario per supportare il carico collegato.
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Design modulare
Rende più rapidi gli interventi di assistenza e riduce le esigenze di manutenzione con l'uso di moduli muniti di autodiagnostica e sostituibili on site.
Moduli di alimentazione collegati in parallelo
Incrementa la disponibilità consentendo una recovery immediata e senza soluzione di continuità in seguito a guasti isolati dei moduli.
Moduli di intelligenza sostituibili a caldo
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti in fase di sostituzione dei moduli di intelligenza.
Moduli di alimentazione sostituibili a caldo
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti in fase di sostituzione dei moduli di alimentazione.

Caratteristiche marketing

Facile e comodo accesso a distanza che consente di ridurre i tempi di intervento.
Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Network Shutdown per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativi e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
Modular, Scalable, Redundant Architecture future proof initial investment, improves equipment availability, and simplifies maintenance.
Grazie all'architettura ridondante N+1 Symmetra LX, l'unità è in grado di resistere ai guasti dei moduli di intelligence, delle batterie e dei moduli di alimentazione. I moduli sono facilmente sostituibili sul campo. Dopo l'acquisto iniziale delle apparecchiature, è possibile aggiungere batterie o moduli di alimentazione supplementari per carichi fino a 16 kVA.
Peace of mind that comes with complete equipment compatibility and reliability of a market leader .
La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza indica che è possibile distribuire le unità Symmetra in totale adempimento ai più rigidi standard del settore.
Elimina costosi problemi di alimentazione, proteggendo dati e apparecchiature informatiche e salvaguardando la disponibilità.
Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. L'architettura a doppia conversione consente la regolazione rigida della tensione e della frequenza, e in caso di problemi di alimentazione azzera i tempi di trasferimento alle batterie.
Costi di esercizio e manutenzione estremamente limitati, affidabilità collaudata e gestione razionale delle batterie.
La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica di precisione con compensazione della temperatura. I test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e segnalano in anticipo agli operatori la necessità di sostituire le batterie. I moduli batteria sono comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo, per cui consentono di cambiare le batterie senza staccare l'alimentazione.

Facilità di gestione

Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
SmartSlot
Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
Display LCD
Display alfanumerico che visualizza parametri e allarmi di sistema.
Batterie esterne di facile gestione
Riduce l'esigenza del servizio di manutenzione preventiva tramite il monitoraggio dello stato e delle condizioni di funzionamento delle batterie esterne e del tempo di autonomia previsto.
Compatibile con InfraStruXure Manager
Consente la gestione centralizzata tramite InfraStruXure Manager di APC.

Scalabilità

Potenza erogabile scalabile
Abbatte immediatamente i costi legati al sovradimensionamento dell'UPS consentendo rapidi upgrade in tempi successivi.
Tempo di autonomia scalabile
Consente di incrementare rapidamente il tempo di autonomia se necessario.
Batterie esterne di tipo "plug and play"
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta ai carichi in fase di ampliamento del tempo di autonomia dell'UPS.
Frequenza programmabile
Garantisce la compatibilità con valori diversi di frequenza in ingresso.
Quadro di distribuzione dell'alimentazione sostituibile on site
Garantisce la compatibilità con apparati muniti di tipi di spine diversi.

Protezione

Regolazione frequenza e tensione
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Interruttori automatici risettabili
Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta ai carichi in caso di interruzione prolungata dell'alimentazione elettrica.
Input Power Factor Correction
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Facilità di manutenzione

Allarmi acustici
Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.
Notifica di errore predittivo.
Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Segnalazione di disconnessione delle batterie
Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
Moduli di intelligenza sostituibili dall'utente
Semplifica l'aggiornamento e la sostituzione dei moduli di intelligenza.
Moduli di alimentazione sostituibili dall'utente
Semplifica l'aggiornamento e la sostituzione dei moduli di alimentazione.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cipro, Germania, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croazia, Ungheria, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Panama, Perù, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
11.2kWatt / 16.0kVA
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Efficiency at full load
91.0 %
Distorsione tensione di uscita
Meno del 5% del fondo scala
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
47 - 53 Hz Per 50 Hz nominali Sync alla rete, 50 Hz Non sincronizzata, 57 - 63 Hz Per 60 Hz nominali Sync alla rete, 60 Hz Non sincronizzata
Altre tensioni di uscita
220 V, 240 V
Fattore di cresta del carico
Fino a 5 : 1
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Ingresso

Frequenza ingresso
45 - 65 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
290 - 480V
Numero di cavi di alimentazione
1
Efficiency at full load
91.0 %
Altre tensioni di ingresso
380 V, 415 V
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
0.95

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Batterie preinstallate
4
Tempo di ricarica tipico
2.5ora\e)
Batteria di ricambio
Potenza carica batterie (watt)
1.377kWatt

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T ethernet for web/ SNMP/ Telnet management
Schede SmartSlot™ preinstallate
Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili
Emergency Power Off (EPO)
Available SmartSlot™ Interface Quantity
3

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1200mm, 120.0cm
Larghezza massima
610mm, 61.0cm
Profondità massima
770mm, 77.0cm
Peso senza imballaggio
285.5kg
Peso con imballaggio
354.0kg
Colore
Nero

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
62.0dBA
Dissipazione termica in linea
3440.0BTU/h

Conformità

Certificazioni
C-Tick, "CE", EN 50091-2, VDE
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione, garanzie onsite opzionali disponibili, estensioni di garanzia opzionali disponibili

Opzioni

Servizi