APC Smart-UPS XL 3000 VA, 230 V, convertibile tower/rack
-
Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di rete con runtime scalabile. Ideale per server, POS, apparecchiature medicali e dispositivi di rete.
-
Include: CD con software, Cavo di controllo RS-232, Manuale utente
SUA3000XLI Caratteristiche
Caratteristiche principali
Autonomia in base al carico
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
—
Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (2700W)
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
2.7kWatt
/ 3.0kVA
Altezza rack
5U
Connessioni di uscita
(1)
IEC 320 C19
(Backup batteria)
(8)
IEC 320 C13
(Backup batteria)
(2)
IEC Jumpers
(Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
BS1363A British, IEC 320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
APC Smart-UPS XL 3000 VA, 230 V, convertibile tower/rack
Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di rete con runtime scalabile. Ideale per server, POS, apparecchiature medicali e dispositivi di rete.
Include: CD con software, Cavo di controllo RS-232, Manuale utente
-
Convertibile rack/tower
Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'UPS in fase di migrazione dalla tipologia tower all'installazione a rack.
-
Sostituzione del LED della batteria
Tutti gli armadi universali da esterno APC sono muniti di cablaggio e interruttori automatici delle batterie.
-
Connettività USB
La compatibilità e la connettività USB garantiscono un'installazione rapida e semplice del software gratuito PowerChute Personal Edition Software.
Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi
Facilità di manutenzione
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Notifica di errore predittivo.
Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
Interruttori automatici risettabili
Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Sicurezza
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Marketing features
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
La modalità di funzionamento ecologica brevettata incrementa l'efficienza del 97%. Gli Smart-UPS sono i primi gruppi di continuità in rete dotati di certificazione Energy Star. La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica con compensazione della temperatura di precisione. L'indicatore dinamico della data di sostituzione delle batterie e i test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e avvisano in anticipo gli operatori quando è necessario sostituirle. I moduli batteria comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo consentono di sostituire le batterie senza interrompere l'alimentazione. Gli Smart-UPS, progettati e prodotti da APC da più di 23 anni, sono i gruppi di continuità di rete più affidabili disponibili sul mercato, con oltre 25 milioni di unità vendute.
Totale compatibilità e affidabilità delle apparecchiature garantita da un'azienda leader
L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
Risparmiate tempo grazie alla semplicità e alla comodità dell'accesso remoto
Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Business Edition Software per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativo e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
Produttività più intelligente grazie alla personalizzazione in base alle proprie specifiche esigenze
L'interfaccia LCD intuitiva fornisce informazioni chiare e consente di configurare l'UPS in locale grazie ai tasti di navigazione di facile utilizzo. Oltre 15 differenti impostazioni programmabili, incluso il controllo di gruppi di prese commutate, consentono di scegliere le impostazioni, le soglie e le notifiche per qualunque applicazione.
Consente di evitare costosi problemi di alimentazione, garantendo disponibilità e sicurezza dei dati delle apparecchiature informatiche
Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. La regolazione automatica della tensione a stato solido incrementa la tensione di ingresso insufficiente fino al 30% e taglia la tensione eccessiva fino al 12% senza ricorso alle batterie. Batterie di riserva affidabili che garantiscono l'alimentazione in caso di blackout e l'arresto in sicurezza dei sistemi
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
Connettività USB
Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
Allarmi acustici
Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.
Disponibilità
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
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
Sensibilità regolabile alla tensione
Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
Punti rettificabili di regolazione della tensione
Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
Distribuzione prodotti
Brasile, Svizzera, Hong Kong, Corea del Sud, Messico
Specifiche tecniche
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
2.7kWatt
/ 3.0kVA
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Efficiency at full load
95.0 %
Distorsione tensione di uscita
Meno del 5% del fondo scala
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
47 - 53 Hz Per 50 Hz nominali Sync alla rete, 57 - 63 Hz Per 60 Hz nominali Sync alla rete
Fattore di cresta del carico
Fino a 5 : 1
Topologia
Line interactive
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Tempo di trasferimento
2 ms typical
Ingresso
Frequenza ingresso
50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
151 - 302 Regolabile, 160 - 286V
Numero di cavi di alimentazione
1
Efficiency at full load
95.0 %
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
3ora\e)
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC
1
Potenza carica batterie (watt)
271 Watt
Extendable Run Time
1
Autonomia
Comunicazioni & Gestione
Porta di interfaccia (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
Quadro di comando
Display di stato a led con grafici a barre per carico e batterie e indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili
Emergency Power Off (EPO)
Sì
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Classificazione dei picchi di energia
480Joule
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
444mm, 44.4cm
Larghezza massima
221mm, 22.1cm
Profondità massima
495mm, 49.5cm
Peso senza imballaggio
55.0kg
Peso con imballaggio
83.0kg
Altezza imballaggio
520mm, 52.0cm
Larghezza imballaggio
600mm, 60.0cm
Profondità imballaggio
775mm, 77.5cm
Colore
Nero
Unità cartone master
1.0
Unità per pallet
4.0
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
53.0dBA
Dissipazione termica in linea
305.0BTU/h
Conformità
Certificazioni
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione, garanzie onsite opzionali disponibili, estensioni di garanzia opzionali disponibili
Offerta sostenibile Stato
RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione