APC Smart-UPS XL 2200VA 230V

APC Smart-UPS XL 2200VA 230V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS XL 2200VA 230V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS XL 2200VA 230V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS XL 2200VA 230V Anteriore frontale
APC Smart-UPS XL 2200VA 230V Back
APC Smart-UPS XL 2200VA 230V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS XL 2200VA 230V Anteriore frontale
APC Smart-UPS XL 2200VA 230V Back
RoHS
  • Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di rete con runtime scalabile. Ideale per server, POS, apparecchiature medicali e dispositivi di rete.

  • Include: CD con software, Cavo di controllo RS-232, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

SU2200XLINET Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (1600 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
1.6kWatt / 2.2kVA
Connessioni di uscita
(8) IEC 320 C13 (Backup batteria)
(1) IEC 60320 C19 (Backup batteria)
(8) IEC 60320 C13 (Backup batteria)
(3) IEC Jumpers (Backup batteria)
(1) IEC 320 C19 (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V
Tipo di connessione di ingresso
230V
Tipo di spina
BS1363A British, IEC 60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
APC Smart-UPS XL 2200VA 230V
Protezione intelligente ed efficiente dell'alimentazione di rete con runtime scalabile. Ideale per server, POS, apparecchiature medicali e dispositivi di rete.
Include: CD con software, Cavo di controllo RS-232, Manuale utente

Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi

Facilità di manutenzione

Notifica di errore predittivo.
Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Interruttori automatici risettabili
Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)

Facilità di gestione

Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Connettività USB
Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Allarmi acustici
Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.

Adattabilità

Sensibilità regolabile alla tensione
Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
Punti rettificabili di regolazione della tensione
Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.

Caratteristiche marketing

Consente di evitare costosi problemi di alimentazione, garantendo disponibilità e sicurezza dei dati delle apparecchiature informatiche
Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. La regolazione automatica della tensione a stato solido incrementa la tensione di ingresso insufficiente fino al 30% e taglia la tensione eccessiva fino al 12% senza ricorso alle batterie. Batterie di riserva affidabili che garantiscono l'alimentazione in caso di blackout e l'arresto in sicurezza dei sistemi
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
La modalità di funzionamento ecologica brevettata incrementa l'efficienza del 97%. Gli Smart-UPS sono i primi gruppi di continuità in rete dotati di certificazione Energy Star. La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica con compensazione della temperatura di precisione. L'indicatore dinamico della data di sostituzione delle batterie e i test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e avvisano in anticipo gli operatori quando è necessario sostituirle. I moduli batteria comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo consentono di sostituire le batterie senza interrompere l'alimentazione. Gli Smart-UPS, progettati e prodotti da APC da più di 23 anni, sono i gruppi di continuità di rete più affidabili disponibili sul mercato, con oltre 25 milioni di unità vendute.
Smarter productivity with ability to tailor to your specific application needs
L'interfaccia LCD intuitiva fornisce informazioni chiare e consente di configurare l'UPS in locale grazie ai tasti di navigazione di facile utilizzo. Oltre 15 differenti impostazioni programmabili, incluso il controllo di gruppi di prese commutate, consentono di scegliere le impostazioni, le soglie e le notifiche per qualunque applicazione.
Totale compatibilità e affidabilità delle apparecchiature garantita da un'azienda leader
L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
Risparmiate tempo grazie alla semplicità e alla comodità dell'accesso remoto
Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Business Edition Software per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativo e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.

Disponibilità

Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
Segnalazione di disconnessione delle batterie
Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.

Sicurezza

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
1.6kWatt / 2.2kVA
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Distorsione tensione di uscita
Meno del 5% del fondo scala
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
47 - 53 Hz Per 50 Hz nominali Sync alla rete, 57 - 63 Hz Per 60 Hz nominali Sync alla rete
Fattore di cresta del carico
Fino a 5 : 1
Topologia
Line interactive
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Tempo di trasferimento
2 ms typical

Ingresso

Frequenza ingresso
+/- 5 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
168 - 302 Regolabile, 174 - 286V
Numero di cavi di alimentazione
1

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
3ora\e)
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
271 Watt
Extendable Run Time
1

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Quadro di comando
Display di stato a led con grafici a barre per carico e batterie e indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto: ritardi configurabili
Emergency Power Off (EPO)
Opzionale
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
480Joule
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
432mm, 43.2cm
Larghezza massima
196mm, 19.6cm
Profondità massima
546mm, 54.6cm
Peso senza imballaggio
55.0kg
Peso con imballaggio
63.64kg
Altezza imballaggio
559mm, 55.9cm
Larghezza imballaggio
381mm, 38.1cm
Profondità imballaggio
762mm, 76.2cm
Colore
Beige
Unità per pallet
3.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
53.0dBA
Dissipazione termica in linea
305.0BTU/h

Conformità

Certificazioni
C-Tick, "CE", EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione, garanzie onsite opzionali disponibili, estensioni di garanzia opzionali disponibili

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità

Opzioni

Servizi