APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo

APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Anteriore sinistro
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Anteriore sinistro
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Anteriore sinistro
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Anteriore destro
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Anteriore frontale
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Back
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Applicazione
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Anteriore sinistro
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Anteriore destro
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Anteriore frontale
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Back
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Applicazione
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Miscellaneous
Green Premium™
RoHS
  • Protezione efficace dell'alimentazione trifase per evitare fermi macchina e perdita di dati per applicazioni mission critical

  • Include: Viene consegnato con i moduli batterie installati, Staffe avvitate, CD con software, Guida di installazione, Scheda di gestione in rete, Consegnato con ...

Visualizza la panoramica sul prodotto

SUVTP20KH3B4S Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (16000 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
16.0kWatt / 20.0kVA
Connessioni di uscita
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Backup batteria)
(1) Screw terminals (Backup batteria)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Tipo di spina
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Corrente massima in ingresso
27.0A
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie espandibili a 4, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo
Protezione efficace dell'alimentazione trifase per evitare fermi macchina e perdita di dati per applicazioni mission critical
Include: Viene consegnato con i moduli batterie installati, Staffe avvitate, CD con software, Guida di installazione, Scheda di gestione in rete, Consegnato con i moduli di alimentazione installati, Avvio incluso, Manuale utente
  • Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
    Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.
  • Possibilità di ridondanza in parallelo
    È possibile alimentare le apparecchiature collegate con più gruppi di continuità per incrementare la ridondanza del sistema

Smart-UPS VT Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche marketing

Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.

Protezione

Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Regolazione frequenza e tensione
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Facilità di manutenzione

Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Può essere consegnato con i moduli installati
Consente il test e il setup dell'UPS in fase di preinstallazione rendendo più rapida l'installazione.
Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
Design modulare
Rende più rapidi gli interventi di assistenza e riduce le esigenze di manutenzione con l'uso di moduli muniti di autodiagnostica e sostituibili on site.

Sostenibilità

Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE

Costo totale di gestione

Bypass di manutenzione manuale
Riduce i costi di installazione eliminando la necessità di bypass meccanici esterni.
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Correzione del fattore di potenza in ingresso
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.

Disponibilità

Moduli batterie collegati in parallelo
Garantisce un livello di disponibilità più elevato tramite batterie ridondanti.
Doppio ingresso rete di alimentazione
Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.
Bypass interno automatico
Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Tempo di autonomia scalabile
Consente di incrementare rapidamente il tempo di autonomia se necessario.

Facilità di gestione

Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Frequenza programmabile
Garantisce la compatibilità con valori diversi di frequenza in ingresso.
Display LCD
Display alfanumerico che visualizza parametri e allarmi di sistema.
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Intelligent Card Slot
Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Compatibile con InfraStruXure Manager
Consente la gestione centralizzata tramite InfraStruXure Manager di APC.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Germania, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
16.0kWatt / 20.0kVA
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensione nominale in uscita a 380:400 o 415 V trifase
Distorsione tensione di uscita
Meno del 5% del fondo scala
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
47 - 53 Hz Per 50 Hz nominali Sync alla rete, 50 Hz +/- 0,1 % Per 50 Hz nominali Non sincronizzata
Altre tensioni di uscita
380 V, 415 V
Fattore di cresta del carico
3:1
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Corrente di uscita massima
32
Bypass
Built-in maintenance bypass, Built-in static bypass

Ingresso

Frequenza ingresso
40 - 70 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
304 - 477V
Altre tensioni di ingresso
380 V, 415 V
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
0.98

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
VRLA
Batterie preinstallate
3
Tempo di ricarica tipico
5ora\e)
Tensione nominale della batteria
(batteria divisa collegata al neutro) +/- 192 V
Vani batteria vuoti
1
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC™
3
Potenza carica batterie (watt)
1.482kWatt
Extendable Run Time
1
Tensione della batteria in fase di esaurimento
+/- 154 V

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Schede SmartSlot™ preinstallate
Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme udibile
Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità
Emergency Power Off (EPO)

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
1490mm, 149.0cm
Larghezza massima
523mm, 52.3cm
Profondità massima
842mm, 84.2cm
Peso senza imballaggio
506.82kg
Peso con imballaggio
537.73kg
Altezza imballaggio
1643mm, 164.3cm
Larghezza imballaggio
650mm, 65.0cm
Profondità imballaggio
1062mm, 106.2cm
Colore
Nero
Unità per pallet
1.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-50 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
64.0dBA
Dissipazione termica in linea
3112.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformità

Certificazioni
C-Tick, "CE", EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione, Start-Up Service

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi