APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie, espandibile fino a 4 moduli, avviamento 5×8, bypass di manutenzione interno
-
Protezione efficace dell'alimentazione trifase per evitare fermi macchina e perdita di dati per applicazioni mission critical
-
Include: Viene consegnato con i moduli batterie installati, Staffe avvitate, CD con software, Guida di installazione, Consegnato con i moduli di alimentazione installati ...
Prodotto di ricambio consigliato:
Gruppo di continuità Galaxy VS, 20 kW, 400 V, 1 stringa di batterie interne modulari intelligenti da 9 Ah, espandibile a 4, servizio di avviamento 5x8,
GVSUPS20KB4HS
SUVT20KH3B4S Caratteristiche
Caratteristiche principali
Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
—
Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (16000 W)
Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata
Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto (
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
16.0kWatt
/ 20.0kVA
Connessioni di uscita
(1)
Hard wire 4-wire (3P + E)
(Backup batteria)
(1)
Screw Terminals
(Backup batteria)
(1)
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
(Backup batteria)
(1)
Screw terminals
(Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
230V, 400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Tipo di spina
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Corrente massima in ingresso
27.0A
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, con 3 moduli batterie, espandibile fino a 4 moduli, avviamento 5×8, bypass di manutenzione interno
Protezione efficace dell'alimentazione trifase per evitare fermi macchina e perdita di dati per applicazioni mission critical
Include: Viene consegnato con i moduli batterie installati, Staffe avvitate, CD con software, Guida di installazione, Consegnato con i moduli di alimentazione installati, Avvio incluso, Manuale utente, Scheda di gestione SNMP/Web
Smart-UPS VT Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche marketing
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Protezione
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Regolazione frequenza e tensione
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Disponibilità
Moduli batterie collegati in parallelo
Garantisce un livello di disponibilità più elevato tramite batterie ridondanti.
Bypass interno automatico
Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Doppio ingresso rete di alimentazione
Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.
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
Frequenza programmabile
Garantisce la compatibilità con valori diversi di frequenza in ingresso.
Display LCD
Display alfanumerico che visualizza parametri e allarmi di sistema.
Intelligent Card Slot
Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Sostenibilità
Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
Costo totale di gestione
Bypass di manutenzione manuale
Riduce i costi di installazione eliminando la necessità di bypass meccanici esterni.
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Correzione del fattore di potenza in ingresso
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Facilità di manutenzione
Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Può essere consegnato con i moduli installati
Consente il test e il setup dell'UPS in fase di preinstallazione rendendo più rapida l'installazione.
Design modulare
Rende più rapidi gli interventi di assistenza e riduce le esigenze di manutenzione con l'uso di moduli muniti di autodiagnostica e sostituibili on site.
Distribuzione prodotti
Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Cile, Camerun, Cina, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Georgia, Ghana, Gambia, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Mauritania, Malta, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe
Specifiche tecniche
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
16.0kWatt
/ 20.0kVA
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensione nominale in uscita a 380:400 o 415 V trifase
Efficiency at full load
95.7 %
Distorsione tensione di uscita
Meno del 5% del fondo scala
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
47 - 53 Hz Per 50 Hz nominali Sync alla rete, 50 Hz +/- 0,1 % Per 50 Hz nominali Non sincronizzata
Altre tensioni di uscita
380 V, 415 V
Fattore di cresta del carico
Illimitato
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Operazione sovraccarico
60 secondi al 125% e 30 secondi al 150%
Corrente di uscita massima
32
Bypass
Built-in maintenance bypass, Built-in static bypass
Ingresso
Frequenza ingresso
47 - 70 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
304 - 477V
Efficiency at full load
95.7 %
Altre tensioni di ingresso
380 V, 415 V
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
0.98
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo di batteria
VRLA
Batterie preinstallate
3
Tempo di ricarica tipico
5ora\e)
Vani batteria vuoti
1
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC
3
Potenza carica batterie (watt)
1.482kWatt
Extendable Run Time
1
Autonomia
Efficienza
Comunicazioni & Gestione
Porta di interfaccia (s)
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Schede SmartSlot™ preinstallate
Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme udibile
Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità
Emergency Power Off (EPO)
Sì
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
1499mm, 149.9cm
Larghezza massima
559mm, 55.9cm
Profondità massima
813mm, 81.3cm
Peso senza imballaggio
506.82kg
Peso con imballaggio
537.74kg
Altezza imballaggio
1643mm, 164.3cm
Larghezza imballaggio
650mm, 65.0cm
Profondità imballaggio
1062mm, 106.2cm
Colore
Nero
Unità per pallet
1.0
Condizioni ambientali
Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 %
Altezza di funzionamento
0 - 1015.9metri
Temperatura di immagazzinamento
-50 - 40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
64.0dBA
Dissipazione termica in linea
3112.0BTU/h
Protection Class
IP20
Conformità
Certificazioni
C-Tick, "CE", EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-112
Garanzia standard
1 anno con riparazione o sostituzione