I nostri marchi

APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo

APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Anteriore sinistro
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Anteriore sinistro
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Anteriore sinistro
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Anteriore frontale
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Anteriore sinistro
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo Anteriore frontale
  • L'UPS è fornito senza batterie. È necessario acquistare separatamente un sistema di batterie di altri produttori.

  • Include: CD con software, Guida di installazione, Scheda di gestione in rete, Consegnato con i moduli di alimentazione installati, Manuale utente

Visualizza la panoramica sul prodotto

SUVTP20KHS Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico
Min-max
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (16000 W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Il carico totale (potenza assorbita) inserito è inferiore al valore minimo per questo prodotto ( W) ({} W)

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
16.0kWatt / 20.0kVA
Connessioni di uscita
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Backup batteria)
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Backup batteria)
(1) Screw terminals (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
400V 3PH
Tipo di connessione di ingresso
400V 3PH
Tipo di spina
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Corrente massima in ingresso
27.0A
APC Smart-UPS VT 20 kVA, 400 V, avviamento 5x8, bypass di manutenzione interno, utilizzabile in parallelo
L'UPS è fornito senza batterie. È necessario acquistare separatamente un sistema di batterie di altri produttori.
Include: CD con software, Guida di installazione, Scheda di gestione in rete, Consegnato con i moduli di alimentazione installati, Manuale utente
  • Possibilità di ulteriore potenza in parallelo
    Aumenta la capacità di potenza totale utilizzando più gruppi di continuità contemporaneamente.
  • Possibilità di ridondanza in parallelo
    Aumenta la disponibilità complessiva del sistema con 2 unità che funzionano in parallelo con condivisione attiva del carico.

Smart-UPS VT Caratteristiche e vantaggi

Disponibilità

Tempo di autonomia scalabile
Consente di incrementare rapidamente il tempo di autonomia se necessario.
Moduli batterie collegati in parallelo
Garantisce un livello di disponibilità più elevato tramite batterie ridondanti.
Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Bypass interno automatico
Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
Doppio ingresso rete di alimentazione
Aumenta la disponibilità consentendo il collegamento del gruppo di continuità a due sorgenti di alimentazione separate.

Facilità di gestione

Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Display LCD
Display alfanumerico che visualizza parametri e allarmi di sistema.
Compatibile con InfraStruXure Manager
Consente la gestione centralizzata tramite InfraStruXure Manager di APC.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
SmartSlot
Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
Frequenza programmabile
Garantisce la compatibilità con valori diversi di frequenza in ingresso.
Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.

Protezione

Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Regolazione frequenza e tensione
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.

Facilità di manutenzione

Può essere consegnato con i moduli installati
Consente il test e il setup dell'UPS in fase di preinstallazione rendendo più rapida l'installazione.
Design modulare
Rende più rapidi gli interventi di assistenza e riduce le esigenze di manutenzione con l'uso di moduli muniti di autodiagnostica e sostituibili on site.
Sostituzione delle batterie senza l'ausilio di attrezzi
Consente una sostituzione semplice e rapida delle batterie.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.

Caratteristiche marketing

Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.

Sostenibilità

Codice di condotta UE per UPS
Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE

Costo totale di gestione

Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Input Power Factor Correction
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Bypass di manutenzione manuale
Riduce i costi di installazione eliminando la necessità di bypass meccanici esterni.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Botswana, Bielorussia, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Cina, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Algeria, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Hong Kong, Croazia, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Iraq, Islanda, Italia, Giordania, Kenya, Cambogia, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Libano, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Malawi, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Filippine, Pakistan, Portogallo, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vietnam, Yemen, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
16.0kWatt / 20.0kVA
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensione nominale in uscita a 380:400 o 415 V trifase
Distorsione tensione di uscita
Meno del 5% del fondo scala
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
47 - 53 Hz Per 50 Hz nominali Sync alla rete, 50 Hz +/- 0,1 % Per 50 Hz nominali Non sincronizzata
Altre tensioni di uscita
380 V, 415 V
Fattore di cresta del carico
3:1
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Corrente di uscita massima
32
Bypass
Built-in maintenance bypass, Built-in static bypass

Ingresso

Frequenza ingresso
47 - 70 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
304 - 477V
Altre tensioni di ingresso
380 V, 415 V
Fattore di potenza di ingresso a pieno carico
0.98

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Sistema di batterie esterno

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Schede SmartSlot™ preinstallate
Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme udibile
Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità
Emergency Power Off (EPO)

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
823mm, 82.3cm
Larghezza massima
352mm, 35.2cm
Profondità massima
813mm, 81.3cm
Peso senza imballaggio
134.0kg
Peso con imballaggio
173.0kg
Altezza imballaggio
1290mm, 129.0cm
Larghezza imballaggio
720mm, 72.0cm
Profondità imballaggio
1110mm, 111.0cm
Colore
Nero

Conformità

Certificazioni
C-Tick, "CE", EN 50091-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111

Offerta sostenibile Stato

PEP
Disponibile nella scheda Documentazione
EOLI
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi