APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V

APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Anteriore destro
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Anteriore destro
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Anteriore frontale
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Anteriore frontale
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Back
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Back
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Back
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Back
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Applicazione
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Anteriore destro
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Anteriore destro
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Anteriore frontale
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Anteriore frontale
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Back
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Back
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Back
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Back
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V Applicazione
RoHS
  • Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile

  • Include: CD con software, CD documentazione, Guida di installazione, Guide di montaggio a rack, Rack mounting support rails, Cavo USB, Scheda di garanzia

Visualizza la panoramica sul prodotto

SRT3000RMXLW-IEC Caratteristiche

Caratteristiche principali

Autonomia in base al carico W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.

Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (2700W)

Inserisci il carico per visualizzare l'autonomia stimata

Capacità massima utilizzata
Capacità massima utilizzata
La percentuale massima della capacità UPS utilizzata per supportare il carico specificato.

Inserire il carico per vedere il valore calcolato della "capacità massima utilizzata"

Capacità di potenza in uscita
2.7kWatt / 3.0kVA
Altezza rack
2U
Connessioni di uscita
(6) IEC 60320 C13 (Backup batteria)
(2) IEC 60320 C19 (Backup batteria)
(2) IEC Jumpers (Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
208V, 230V
Tipo di connessione di ingresso
208V, 230V
Tipo di spina
BS1363A British, IEC 60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Lunghezza cavo
2.4metri
APC Smart-UPS SRT 3000 VA, RM, 208/230 V
Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile
Include: CD con software, CD documentazione, Guida di installazione, Guide di montaggio a rack, Rack mounting support rails, Cavo USB, Scheda di garanzia
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Modalità ECO
    Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
  • Green mode
    Modalità operativa, per la quale è stata presentata domanda di brevetto, che bypassa i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un grado elevato di efficienza operativa senza sacrificare alcuna protezione.
  • Display grafico LCD
    Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
  • Convertibile rack/tower
    Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'UPS in fase di migrazione dalla tipologia tower all'installazione a rack.

Smart-UPS On-Line Caratteristiche e vantaggi

Adattabilità

Convertibile rack/tower
Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'UPS in fase di migrazione dalla tipologia tower all'installazione a rack.
Batterie esterne di tipo "plug and play"
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta ai carichi in fase di ampliamento del tempo di autonomia dell'UPS.
Firmware ad aggiornamento rapido
Installare le release di aggiornamento del firmware da remoto con l'uso di FTP

Disponibilità

Bypass interno automatico
Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Tempo di autonomia scalabile
Consente di incrementare rapidamente il tempo di autonomia se necessario.
Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.

Facilità di gestione

Gestibile via rete
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Compatibile con InfraStruXure Manager
Consente la gestione centralizzata tramite InfraStruXure Manager di APC.
SmartSlot
Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.

Marketing features

La tranquillità derivante dalla piena compatibilità delle apparecchiature e dall’affidabilità di un leader
L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
Costi di esercizio e manutenzione estremamente limitati, affidabilità collaudata e gestione razionale delle batterie.
La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica di precisione con compensazione della temperatura. I test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e segnalano in anticipo agli operatori la necessità di sostituire le batterie. I moduli batteria sono comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo, per cui consentono di cambiare le batterie senza staccare l'alimentazione.
Elimina costosi problemi di alimentazione, proteggendo dati e apparecchiature informatiche e salvaguardando la disponibilità.
Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. L'architettura a doppia conversione consente la regolazione rigida della tensione e della frequenza, e in caso di problemi di alimentazione azzera i tempi di trasferimento alle batterie.
Accesso da remoto tramite rete per risparmiare tempo e semplificare gli interventi.
Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Network Shutdown per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativi e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.

Protezione

Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Regolazione frequenza e tensione
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Interruttore automatico resettabile
Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Input Power Factor Correction
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.

Facilità di manutenzione

Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Notifica di errore predittivo.
Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.
Segnalazione di disconnessione delle batterie
Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.

Distribuzione prodotti

Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Bolivia, Bahamas, Botswana, Bielorussia, Belize, Canada, Repubblica democratica del Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gambia, Guadalupa, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liberia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Oman, Panama, Perù, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Stati Uniti, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)
2.7kWatt / 3.0kVA
Nota della tensione di uscita
Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Distorsione tensione di uscita
Meno del 2%
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sync alla rete
Altre tensioni di uscita
220, 240
Fattore di cresta del carico
3:1
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Bypass
Internal bypass (automatic and manual)

Ingresso

Frequenza ingresso
40 - 70 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
100 - 275 Adjustable (half load), 160 - 275V
Numero di cavi di alimentazione
1
Altre tensioni di ingresso
220, 240

Batterie e tempi di funzionamento

Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Batterie preinstallate
1
Tempo di ricarica tipico
3ora\e)
Tensione nominale della batteria
96 V
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC™
1
Potenza carica batterie (watt)
168 Watt
Extendable Run Time
1
Opzioni per autonomia prolungata per

Comunicazioni & Gestione

Porta di interfaccia (s)
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme udibile
Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità
Emergency Power Off (EPO)
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Classificazione dei picchi di energia
340Joule

Caratteristiche fisiche

Altezza massima
85mm, 8.5cm
Larghezza massima
432mm, 43.2cm
Profondità massima
635mm, 63.5cm
Peso senza imballaggio
31.3kg
Peso con imballaggio
39.92kg
Altezza imballaggio
246mm, 24.6cm
Larghezza imballaggio
599mm, 59.9cm
Profondità imballaggio
871mm, 87.1cm
Colore
Nero
Unità per pallet
6.0

Condizioni ambientali

Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-15 - 45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
55.0dBA
Dissipazione termica in linea
703.0BTU/h
Protection Class
IP20

Conformità

Certificazioni
CE, Marchio CE, CSA C22.2 N .107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC parte 15 classe A, OSHPD, RCM, UL 1778, VDE
Garanzia standard
3 anni riparazione o sostituzione (ad esclusione della batteria) e 2 anni per la batteria

Offerta sostenibile Stato

RoHS
Conformità
Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione

Opzioni

Servizi