APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V

APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V Anteriore sinistro
APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V Anteriore destro
APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V Anteriore frontale
APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V Back
APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V Applicazione
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 99ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 73ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile

  • Include: CD con software, Cavo di alimentazione staccabile specifico per la nazione, CD documentazione, Guida all'installazione, Piedini di supporto rimovibili,...

Visualizza la panoramica sul prodotto
SFr. 1'809.00
Prezzo comprensivo di IVA

SRT2200XLI Caratteristiche

APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 230 V
Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile
Include: CD con software, Cavo di alimentazione staccabile specifico per la nazione, CD documentazione, Guida all'installazione, Piedini di supporto rimovibili, cavo USB, Scheda di garanzia
  • Segnalazione di guasto delle batterie
    Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
  • Modalità ECO
    Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
  • Display grafico LCD
    Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
  • Convertibile rack/tower
    Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'UPS in fase di migrazione dalla tipologia tower all'installazione a rack.

Smart-UPS On-Line Caratteristiche e vantaggi

Facilità di gestione

Network manageable
Fornisce la gestione remota dell'alimentazione in rete attraverso la rete tramite Powerchute Business Edition.
Connettività seriale
Permette la gestione dell’UPS attraverso una porta seriale.
Indicatori di stato a LED
Comprensione rapida dello stato dell’unità e dell’alimentazione grazie agli indicatori visivi.
SmartSlot
Possibilità di personalizzare le funzionalità dell'UPS tramite le schede di gestione.
Compatibile con InfraStruXure Manager
Consente la gestione centralizzata tramite InfraStruXure Manager di APC.

Facilità di manutenzione

Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Test automatico
L’autodiagnosi regolare della batteria permette di sapere per tempo quando una batteria deve essere sostituita.
Segnalazione preventiva dei guasti
Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
Segnalazione di disconnessione delle batterie
Segnala l'impossibilità di una batteria di fornire alimentazione di emergenza.
Allarmi acustici
Segnala variazioni nelle condizioni dell'UPS e della alimentazione di rete.

Adattabilità

Batterie esterne di tipo "plug and play"
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta ai carichi in fase di ampliamento del tempo di autonomia dell'UPS.
Convertibile rack/tower
Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'UPS in fase di migrazione dalla tipologia tower all'installazione a rack.
Firmware ad aggiornamento rapido
Installare le release di aggiornamento del firmware da remoto con l'uso di FTP

Caratteristiche di marketing

Totale compatibilità e affidabilità delle apparecchiature garantita da un'azienda leader
L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica di precisione con compensazione della temperatura. I test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e segnalano in anticipo agli operatori la necessità di sostituire le batterie. I moduli batteria sono comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo, per cui consentono di cambiare le batterie senza staccare l'alimentazione.
Accesso da remoto tramite rete per risparmiare tempo e semplificare gli interventi.
Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Network Shutdown per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativi e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. L'architettura a doppia conversione consente la regolazione rigida della tensione e della frequenza, e in caso di problemi di alimentazione azzera i tempi di trasferimento alle batterie.

Disponibilità

Carica delle batterie compensata in temperatura
Prolunga la durata delle batterie regolando la tensione di carica in base all'effettiva temperatura delle batterie.
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Riavvio automatico dei carichi dopo l'arresto dell'UPS
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento del ripristino dell'alimentazione di rete.
Tempo di autonomia scalabile
Consente di incrementare rapidamente il tempo di autonomia se necessario.
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Bypass interno automatico
Fornisce alimentazione di rete ai carichi collegati in caso di sovraccarico o guasto dell'UPS.

Protezione

Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Interruttore automatico resettabile
Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
Correzione del fattore di potenza in ingresso
Riduce al minimo i costi di installazione consentendo l'utilizzo di generatori e cablaggi più piccoli.
Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Regolazione frequenza e tensione
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.

Distribuzione prodotti

Andorra, Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Antigua e Barbuda, Anguilla, Albania, Armenia, Antille Olandesi, Angola, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Barbados, Bangladesh, Belgio, Burkina Faso, Bulgaria, Bahrain, Burundi, Benin, Bermuda, Brunei, Bolivia, Bahamas, Bhutan, Botswana, Bielorussia, Belize, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, Congo, Svizzera, Costa d'Avorio, Isole Cook, Cile, Camerun, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Cuba, Cipro, Repubblica Ceca, Germania, Gibuti, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Sahara Occidentale, Eritrea, Spagna, Etiopia, Finlandia, Figi, Isole Falkland, Francia, Gabon, Regno Unito, Grenada, Georgia, Guayana Francese, Ghana, Gibilterra, Gambia, Guinea, Guadalupa, Guinea Equatoriale, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, Iraq, Iran, Islanda, Italia, Giamaica, Giordania, Kenya, Cambogia, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Kuwait, Isole Cayman, Kazakhstan, Libano, Sainte Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Marocco, Moldavia, Madagascar, Macedonia, Mali, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Maurizio, Malawi, Messico, Malaysia, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Norvegia, Nepal, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Perù, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Qatar, Reunion, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Sudan, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, Sierra Leone, Senegal, Somalia, Suriname, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Ciad, Togo, Thailandia, Tagikistan, Turkmenistan, Tunisia, TP, Turchia, Trinidad e Tobago, Tanzania, Ucraina, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, XF, Yemen, Mayotta, Sudafrica, Zambia, Zimbabwe

Opzioni

Servizi