APC Smart-UPS SRT 1000 VA, 120 V
-
Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile
-
Include: CD con software, Communication cable, CD documentazione, Guida di installazione, Piedini di supporto rimovibili, Cavo USB, Scheda di garanzia
SRT1000XLA Caratteristiche
Caratteristiche principali
Autonomia in base al carico
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
—
Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (900W)
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
900 Watt
/ 1.0kVA
Connessioni di uscita
(6)
NEMA 5-15R
(Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
120V
Tipo di connessione di ingresso
120V
Tipo di spina
NEMA 5-15P
Lunghezza cavo
1.8metri
APC Smart-UPS SRT 1000 VA, 120 V
Protezione dell'alimentazione doppia conversione on-line per alte densità con tempo di autonomia scalabile
Include: CD con software, Communication cable, CD documentazione, Guida di installazione, Piedini di supporto rimovibili, Cavo USB, Scheda di garanzia
-
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
-
Modalità ECO
Modalità operativa che elude i componenti elettrici inutilizzati in buone condizioni di alimentazione per raggiungere un alto livello di efficienza operativa senza dover sacrificare la protezione
-
Display grafico LCD
Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
-
Convertibile rack/tower
Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'UPS in fase di migrazione dalla tipologia tower all'installazione a rack.
Smart-UPS On-Line Caratteristiche e vantaggi
Adattabilità
Convertibile rack/tower
Protegge l'investimento iniziale effettuato nell'UPS in fase di migrazione dalla tipologia tower all'installazione a rack.
Batterie esterne di tipo "plug and play"
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta ai carichi in fase di ampliamento del tempo di autonomia dell'UPS.
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
La tranquillità derivante dalla piena compatibilità delle apparecchiature e dall’affidabilità di un leader
L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
Costi di esercizio e manutenzione estremamente limitati, affidabilità collaudata e gestione razionale delle batterie.
La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica di precisione con compensazione della temperatura. I test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e segnalano in anticipo agli operatori la necessità di sostituire le batterie. I moduli batteria sono comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo, per cui consentono di cambiare le batterie senza staccare l'alimentazione.
Elimina costosi problemi di alimentazione, proteggendo dati e apparecchiature informatiche e salvaguardando la disponibilità.
Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. L'architettura a doppia conversione consente la regolazione rigida della tensione e della frequenza, e in caso di problemi di alimentazione azzera i tempi di trasferimento alle batterie.
Accesso da remoto tramite rete per risparmiare tempo e semplificare gli interventi.
Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Network Shutdown per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativi e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
Protezione
Compatibile con generatore
Garantisce alimentazione pulita e ininterrotta agli apparati protetti quando è in uso un generatore.
Regolazione frequenza e tensione
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni inadeguate di frequenza e di tensione senza utilizzare la batteria.
Possibilità di avvio a freddo
Fornisce un’alimentazione temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Interruttore automatico resettabile
Facilità di ripristino dell'alimentazione dopo un sovraccarico senza necessità di sostitutire fusibili.
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
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
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
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
Emirati Arabi Uniti, Antigua e Barbuda, Anguilla, Antille Olandesi, Argentina, Austria, Australia, Aruba, Barbados, Belgio, Bulgaria, Bermuda, Bolivia, Brasile, Bahamas, Belize, Canada, Svizzera, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Serbia e Montenegro, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Dominica, Repubblica Dominicana, Algeria, Ecuador, Estonia, Egitto, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grenada, Grecia, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Honduras, Croazia, Haiti, Ungheria, Indonesia, Irlanda, Israele, India, Italia, Giamaica, Giappone, Saint Kitts e Nevis, Corea del Sud, Isole Cayman, Kazakhstan, Sainte Lucia, Lituania, Lettonia, Marocco, Macedonia, Messico, Malaysia, Nigeria, Nicaragua, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Filippine, Polonia, Puerto Rico, Portogallo, Paraguay, Romania, Russia, Arabia Saudita, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, El Salvador, Thailandia, Tunisia, Turchia, Trinidad e Tobago, Taiwan, Ucraina, Stati Uniti, Uruguay, Saint Vincent e Grenadine, Venezuela, Isole Vergini (USA), Vietnam, Sudafrica
Specifiche tecniche
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
900 Watt
/ 1.0kVA
Distorsione tensione di uscita
Meno del 2%
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sync alla rete
Fattore di cresta del carico
3:1
Topologia
Double conversion online
Tipo forma d'onda
Uscita sinusoidale
Bypass
Built-in bypass
Ingresso
Frequenza ingresso
40 - 70 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
50 - 150 40% load, 80-150V
Numero di cavi di alimentazione
1
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
3ora\e)
Tensione nominale della batteria
48 V
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC
1
Potenza carica batterie (watt)
102 Watt
Extendable Run Time
1
Opzioni per autonomia prolungata per
Autonomia
Efficienza
Comunicazioni & Gestione
Porta di interfaccia (s)
RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
Quadro di comando
Console di controllo e stato lcd multifunzione
Allarme udibile
Allarmi acustici e visibili con priorità in base alla gravità
Emergency Power Off (EPO)
Sì
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Classificazione dei picchi di energia
432Joule
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
432mm, 43.2cm
Larghezza massima
85mm, 8.5cm
Profondità massima
508mm, 50.8cm
Peso senza imballaggio
22.0kg
Peso con imballaggio
29.6kg
Altezza imballaggio
246mm, 24.6cm
Larghezza imballaggio
594mm, 59.4cm
Profondità imballaggio
749mm, 74.9cm
Colore
Nero
Unità per pallet
12.0
Condizioni ambientali
Operating Temperature
0 - 40 °C
Umidità relativa di funzionamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di funzionamento
0 - 3048metri
Temperatura di immagazzinamento
-20 - 50 °C
Umidità relativa di immagazzinamento
0 - 95 (Non-condensing) %
Altezza di immagazzinamento
0 - 15240metri
Rumore percepibile a 1 metro dalla superficie dell'unità
50.0dBA
Dissipazione termica in linea
317.0BTU/h
Protection Class
IP20
Conformità
Certificazioni
CSA C22.2 N .107.3-05, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC parte 15 classe A, UL 1778
Garanzia standard
3 anni riparazione o sostituzione (ad esclusione della batteria) e 2 anni per la batteria
Offerta sostenibile Stato
RoHS
Conformità
Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione