APC Smart-UPS SC 420 VA, 120 V
-
APC Smart-UPS SC è l'ideale per piccole-medie imprese in cui occorre proteggere le apparecchiature di rete e dispositivi dei punti vendita dai disturbi e dai blackout ...
-
Include: CD con software, Cavo di controllo RS-232, Manuale utente
SC420 Caratteristiche
Caratteristiche principali
Autonomia in base al carico
W
Autonomia in base al carico
Inserisci qui il carico totale (potenza assorbita) di tutti i dispositivi da proteggere con l'UPS. In base al valore immesso viene stimata l'autonomia fornita durante un blackout totale. L'aggiunta dell'autonomia incrementa la disponibilità consentendo il funzionamento del sistema in caso di blackout prolungati senza che si spenga.
—
Il carico totale (potenza assorbita) inserito supera il valore massimo per questo prodotto (260W)
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
260 Watt
/ 420VA
Connessioni di uscita
(4)
NEMA 5-15R
(Backup batteria)
Tensione di uscita nominale
120V
Tipo di connessione di ingresso
120V
Tipo di spina
NEMA 5-15P
Lunghezza cavo
1.8metri
APC Smart-UPS SC 420 VA, 120 V
APC Smart-UPS SC è l'ideale per piccole-medie imprese in cui occorre proteggere le apparecchiature di rete e dispositivi dei punti vendita dai disturbi e dai blackout. Smart-UPS SC protegge tutta la rete, è dotato di batterie sostituibili a caldo e di protezione della linea dati integrata per garantire una fonte di alimentazione sicura e ininterrotta incrementando la disponibilità. Basato sugli stessi standard del premiato Smart-UPS, Smart-UPS SC offre le funzioni basilari e garantisce la gestibilità necessaria per la protezione di applicazioni entry-level
Include: CD con software, Cavo di controllo RS-232, Manuale utente
Smart-UPS Caratteristiche e vantaggi
Facilità di manutenzione
Batterie sostituibili dall'utente
Aumenta la disponibilità consentendo a un utente esperto di eseguire aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata media delle riparazioni (MTTR)
Notifica di errore predittivo.
Consente un'analisi tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione tempestiva dei componenti.
Interruttori automatici risettabili
Consente il rapido recupero da eventi di sovraccarico
Segnalazione di guasto delle batterie
Fornisce un'analisi tempestiva dei guasti delle batterie favorendo interventi tempestivi di manutenzione preventiva
Batterie sostituibili a caldo
Un’alimentazione continua, senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si sostituiscono le batterie.
Sicurezza
Certificato dalle agenzie di sicurezza
Garantisce il test dei prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il funzionamento con i carichi collegati e all'interno dell'ambiente del cliente.
Marketing features
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
La modalità di funzionamento ecologica brevettata incrementa l'efficienza del 97%. Gli Smart-UPS sono i primi gruppi di continuità in rete dotati di certificazione Energy Star. La gestione intelligente delle batterie introdotta da APC ne ottimizza il rendimento e la durata grazie alla carica con compensazione della temperatura di precisione. L'indicatore dinamico della data di sostituzione delle batterie e i test automatici garantiscono l'affidabilità delle batterie e avvisano in anticipo gli operatori quando è necessario sostituirle. I moduli batteria comodi, facili da collegare e sostituibili a caldo consentono di sostituire le batterie senza interrompere l'alimentazione. Gli Smart-UPS, progettati e prodotti da APC da più di 23 anni, sono i gruppi di continuità di rete più affidabili disponibili sul mercato, con oltre 25 milioni di unità vendute.
Totale compatibilità e affidabilità delle apparecchiature garantita da un'azienda leader
L'onda perfettamente sinusoidale in uscita è raccomandata dai produttori dei server che utilizzano alimentatori con correzione attiva del fattore di potenza (PFC). La verifica e l'approvazione di enti di sicurezza implica la possibilità di distribuire gli Smart-UPS con la garanzia di totale adempimento agli standard più rigorosi del settore.
Risparmiate tempo grazie alla semplicità e alla comodità dell'accesso remoto
Gestibile in rete tramite collegamento seriale, USB o Ethernet opzionale. Include il software Powerchute® Business Edition Software per monitoraggio e controllo, arresto in sicurezza del sistema operativo e funzionalità di gestione energetica estremamente innovative.
Produttività più intelligente grazie alla personalizzazione in base alle proprie specifiche esigenze
L'interfaccia LCD intuitiva fornisce informazioni chiare e consente di configurare l'UPS in locale grazie ai tasti di navigazione di facile utilizzo. Oltre 15 differenti impostazioni programmabili, incluso il controllo di gruppi di prese commutate, consentono di scegliere le impostazioni, le soglie e le notifiche per qualunque applicazione.
Consente di evitare costosi problemi di alimentazione, garantendo disponibilità e sicurezza dei dati delle apparecchiature informatiche
Il condizionamento dell'alimentazione a livello di rete protegge dai picchi pericolosi e dai disturbi nocivi. La regolazione automatica della tensione a stato solido incrementa la tensione di ingresso insufficiente fino al 30% e taglia la tensione eccessiva fino al 12% senza ricorso alle batterie. Batterie di riserva affidabili che garantiscono l'alimentazione in caso di blackout e l'arresto in sicurezza dei sistemi
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
Connettività USB
Possibilità di gestione dell'UPS attraverso la porta USB.
Allarmi acustici
Controllo attivo indicante se l'unità è alimentata a batteria, se la carica della batteria è scarsa o se esistono condizioni di sovraccarico.
Disponibilità
Gestione intelligente delle batterie
Ottimizza la prestazioni, la durata e l’affidabilità della batteria attraverso un caricamento di precisione intelligente.
Stabilizzazione dell'alimentazione
Protegge i carichi collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e altri disturbi di natura elettrica.
Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost e trim
Fornisce una disponibilità superiore delle applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta tensione senza utilizzare la batteria.
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
Sensibilità regolabile alla tensione
Permette l’adattamento dell’UPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione specifici o applicazioni di generatori.
Punti rettificabili di regolazione della tensione
Ottimizza la vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o limitando la regolazione della tensione di uscita.
Distribuzione prodotti
Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Barbados, Belgio, Bermuda, Bahamas, Belize, Canada, Svizzera, Costa Rica, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Ecuador, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Haiti, Israele, Giamaica, Corea del Sud, Isole Cayman, Messico, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Arabia Saudita, Slovacchia, El Salvador, Isole Turks e Caicos, Trinidad e Tobago, Stati Uniti, Venezuela, Isole Vergini (USA)
Specifiche tecniche
Uscita
Potenza massima configurabile (watt)
260 Watt
/ 420VA
Frequenza in uscita (sincronizzata con l''alimentazione di rete)
50/60 Hz +/- 3 Hz Sync alla rete
Topologia
Line interactive
Tipo forma d'onda
Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Tempo di trasferimento
4 ms typical : 8 ms maximum
Ingresso
Frequenza ingresso
50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensing
Campo tensione di ingresso per funzionamento
75 - 154 Regolabile, 82 - 144V
Numero di cavi di alimentazione
1
Batterie e tempi di funzionamento
Tipo di batteria
Batteria piombo-acido
Tempo di ricarica tipico
5ora\e)
Batteria di ricambio
Durata prevista della batteria (anni)
3 - 5
Quantità RBC
1
Potenza carica batterie (watt)
17 Watt
Autonomia
Efficienza
Comunicazioni & Gestione
Porta di interfaccia (s)
DB-9 RS-232
Quadro di comando
Display di stato a led con indicatori linea attiva, batteria attiva, batteria da sostituire e sovraccarico
Allarme udibile
Allarme con funzionamento a batteria, allarme batteria scarica distinto, allarme tono continuo in caso di sovraccarico
Emergency Power Off (EPO)
Opzionale
Protezione contro sovratensioni e Filtraggio
Classificazione dei picchi di energia
412Joule
Protezione delle linee dati
Protezione 10-100 Base-T/DSL/fax/modem RJ45
Filtraggio
Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Caratteristiche fisiche
Altezza massima
168mm, 16.8cm
Larghezza massima
119mm, 11.9cm
Profondità massima
368mm, 36.8cm
Peso senza imballaggio
10.0kg
Peso con imballaggio
10.91kg
Altezza imballaggio
318mm, 31.8cm
Larghezza imballaggio
262mm, 26.2cm
Profondità imballaggio
508mm, 50.8cm
Colore
Grigio
Unità per pallet
12.0
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
45.0dBA
Dissipazione termica in linea
50.0BTU/h
Conformità
Certificazioni
CSA, FCC Parte 15 classe A, UL 1778
Politica di protezione dell'apparato
Intera durata : $150000
Garanzia standard
2 anni con riparazione o sostituzione
Offerta sostenibile Stato
RoHS
Conformità
Proposition 65 Warning
Disponibile nella scheda Documentazione